Elektronische contactors

Slijtagevrij schakelen

Slijtagevrij schakelen

Elektronische contactors – geruisloos en betrouwbaar voor elk wisselspanningsnet.

Terug naar Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Categorieën

Zoeken in Elektronische contactors

Toon alle producten uit deze categorie

Robuust, duurzaam en snel – de elektronische contactors van Phoenix Contact combineren de maatgevende eigenschappen van hoogwaardige elektronische contactors. Ze kunnen als 1-fase of 3-fase variant worden besteld, afhankelijk van het type ook met omkeerfunctie. Met de vrijwel onbegrensde levensduur, de bestendigheid tegen trillingen en schadelijke stoffen kunnen ze overal worden toegepast.

Uw voordelen

  • betrouwbaar en snel schakelen dankzij slijtagevrije elektronica
  • robuust – ongevoelig voor trillingen en schokken
  • eenvoudige bedrading dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting

Schakelen van hoge wisselstroombelastingen

Elektronische contactors – de passende oplossing voor uw applicatie  

Elektronische contactors – de passende oplossing voor uw applicatie

Zonder storingen schakelen in het stroomnet: elektronische contactors van Phoenix Contact schakelen alleen bij nuldoorgang. Dat betekent geen hoogfrequente stoorimpulsen. Bovendien:

  • eenvoudige aansturing – met varianten van 24 V DC of 230 V AC ingangsspanning
  • geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
  • bij oververhitting van het moduul zorgt een optionele thermische zekering voor afschakeling

 

Elektronische contactors voor elke toepassing

Elektronische contactors schakelen motoren, bijvoorbeeld in productie-installaties  

Elektronische contactors schakelen motoren, bijvoorbeeld in productie-installaties

Elektronische contactors worden in een groot aantal bereiken toegepast:

  • productiemachines
  • temperatuurregelingen
  • transportsystemen
  • verlichtingsinstallaties
  • schuifschakelaars
  • wissels
  • scheepsroeren