Security-routers en firewalls

Security Appliances

Flexibel formaat

Security Appliances voor verschillende toepassingen.

Terug naar Cyber Security

Categorieën

Zoeken in Security-routers en firewalls

Toon alle producten uit deze categorie

De mGuard Security Appliances zijn zeer geschikt voor de decentrale beveiliging en een veilig onderhoud op afstand van productiecellen of afzonderlijke machines. Dankzij een groot aantal verschillende bouwvormen bieden wij u daarbij voor elke toepassing het passende product aan.

Uw voordelen

  • Maximaal beveiligingsniveau door speciaal op industriële toepassingen afgestemde veiligheidsfuncties
  • Eenvoudige en snelle configuratie dankzij webinterface en optioneel configuratiegeheugen op SD-kaart
  • Veelsoortige toepassingsmogelijkheden dankzij de geoptimaliseerde bouwvorm voor industriële omgevingen
  • Security-routers en firewalls zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Montagerailmodulen op instapniveau

Security-routers op instapniveau  

Betaalbare instap in security

De nieuwe security-routers van de serie FL MGUARD 1100 maken eenvoudige en betaalbare beveiliging van industriële netwerken mogelijk tegen cyber-aanvallen. Dankzij de functieomvang kunnen de apparaten ook met geringe netwerk- en securitykennis snel in gebruik worden genomen.

Dankzij de "Easy Protect Mode" kan met een draadbrug en zonder enige configuratie de externe toegang tot het netwerk worden geblokkeerd. De nieuwe "Firewall Assistant" ondersteunt u bij het aanmaken van firewall-regels. En de "Test Mode" maakt op eenvoudige wijze een controle van de aangemaakte firewall-regels mogelijk zonder beperking van de beschikbaarheid van de installatie. Security made easy!

Montagerailmodulen voor de professional

mGuard security-router in de schakelkast  

mGuard Security Appliances voor de montagerail

FL MGUARD RS2000:  deze security-routers bieden een eenvoudige "2-Click"-firewall en max. twee parallelle, IPsec-gecodeerde VPN-tunnels. De functieomvang is beperkt tot het belangrijkste en is vooral geschikt voor veilig onderhoud op afstand in industriële applicaties.

FL MGUARD RS4000:  deze Security Appliances bieden dankzij een intelligente firewall en max. 250 IPsec-gecodeerde VPN-tunnels een uitgebreide functieomvang. Ze maken high-end-security mogelijk voor veeleisende hogebeschikbaarheidsscenario's en complexe veiligheidsarchitecturen.

FL MGUARD GT/GT:  deze security-routers beschikken over dezelfde functionaliteiten als de modulen uit de RS4000-serie. Maar bovendien zijn ze gigabit-geschikt. Ze bieden naast RJ45-poorten ook SFP-poorten voor flexibele toepassing van singlemode- en multimode-glasvezelkabels.

PCI- en PCIe-kaarten

mGuard security-router als PCI(E)-compatibele insteekkaart  

mGuard Security Appliances in PCI- en PCIe-formaat

De mGuard-PCI- en PCI-Express-kaarten beschikken over dezelfde beveiligingsfunctionaliteiten als de mGuard-montagerailmodulen in een compacte, PCI-compatibele insteekkaart. U kunt daarmee elke willekeurige PCI- en PCI-Express-compatibele hardware voorzien van een krachtige security router.

De PCI-kaarten zijn zeer geschikt voor de decentrale beveiliging en een veilig onderhoud op afstand van industriële Panel-PC's in afzonderlijke machines of industriële robots. Ze opereren daarbij onafhankelijk van de processortechnologie en het besturingssysteem.

Portable hardware

mGuard security-router voor mobiele toepassingen  

Portable mGuard Security Appliances

De mGuard smart2 overtuigt door maximale veiligheid en prestaties op een zeer klein oppervlak. De behuizing is robuust en de voeding vindt ongecompliceerd plaats via een willekeurige USB-poort.

Hij is bijzonder geschikt voor de portable beveiliging van werkplekken en voor omgevingen nabij de productie waar geringe eisen aan industriële robuustheid worden gesteld. Perfect gepositioneerd als intelligente firewall tussen kantoor- of productienetwerken, als veilige en software-onafhankelijke oplossing voor onderhoud op afstand of als security-router voor kleine werkgroepen.

mGuard Secure VPN-client

De mGuard Secure VPN-client is een softwareapplicatie voor op Windows-pc's waarmee een Virtual Private Network (VPN) kan worden opgebouwd. Met behulp van deze client kan men op een zeer betrouwbare en transparante wijze, bronnen op netwerken op afstand via een openbaar, potentieel onveilig netwerk zoals bijv. het internet ter beschikking stellen.

De software-oplossing gebruikt het veiligheidsprotocol IPsec. Dit waarborgt de betrouwbaarheid, authenticiteit en integriteit van alle informatie en data die tussen de VPN-client en de mGuard worden uitgewisseld. Perfect geschikt voor servicetechnici en teleworkers, ondersteunt de VPN-client zowel mobiele als stationaire toepassingsscenario's. Het is daarbij compatibel met het complete mGuard-productenprogramma en als "one click solution" heel eenvoudig te bedienen.

Tafelmodel

mGuard security-router als compact tafelmodel  

mGuard Security Appliances voor desktop-toepassing

De mGuard delta combineert een hoge veiligheid en een veel performance in één compacte metalen behuizing als tafelmodel. Gebruik deze als veilige firewall tussen kantoor- en productienetwerken. Hij is ook geschikt voor toepassing als security-router voor kleine en middelgrote werkgroepen op desktops, in verdelerruimten, netwerkkasten en andere omgevingen nabij de productie waar geringe eisen aan industriële robuustheid worden gesteld.

Met name voor middelgrote machine- en installatiebouwers functioneert de mGuard delta als betrouwbare teleservice-infrastructuur. Met mGuard delta koppelt u machines, besturingen of technici op een veilige manier.

19''-Security Appliance

mGuard security-router als 19 inch-inschuifeenheid  

mGuard Security Appliance in 19"-formaat

De mGuard centerport is een combinatie van high-end-firewall en high-performance-VPN-gateway in 19 inch-formaat. Deze module biedt Gigabit Ethernet en multi-core-architectuur evenals hoge performance reserves. Zo is de mGuard centerport probleemloos op te schalen als het aantal VPN-verbindingen of te beveiligen netsegmenten blijft groeien. Daarbij is een gelijkblijvende overdrachtskwaliteit voor bedrijfskritische IP-diensten ook onder maximale belasting gegarandeerd.

Als centrale high-performance-gateway ondersteunt de mGuard centerport de VPN-koppeling van een willekeurig aantal systemen, machines en technici. Er kunnen maximaal 3.000 VPN-tunnels tegelijkertijd actief zijn.