Veiligheidsschakelaars

Veiligheidsschakelaars

Contactloos, compact, smart

De veiligheidsschakelaar met RFID-technologie voor de intelligente beveiligingsdeur- en positiebewaking.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Veiligheidsschakelaars

Toon alle producten uit deze categorie

De PSRswitch is een elektronische, gecodeerde veiligheidsschakelaar in compacte bouwvorm. Dankzij de geïntegreerde RFID-transpondertechnologie en intelligentie krijgt u maximale beveiliging tegen manipulatie en maximale veiligheid volgens EN ISO 14119. Met compatibele analysers en SAC-bekabeling bieden wij u een economische totaaloplossing voor een flexibele beveiligingsdeur- en positiebewaking voor de digitale fabriek.

Uw voordelen

  • flexibele toepassing dankzij compact design
  • maximale beveiliging tegen manipulatie dankzij drie RFID-coderingsniveaus
  • veilige serieschakeling met uitgebreide diagnose-informatie
  • modulaire M12-aansluittechniek voor een comfortabele installatie
  • veilige, economische totaaloplossing voor de digitale fabriek

Contactloze veiligheidsschakelaars PSRswitch

De contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch schakelt machines of installaties veilig uit zolang er een bewegend afschermend beveiligingssysteem, bijv. een klep of een deur, niet goed gesloten is. Een andere toepassing is de veilige bewaking van meerdere machineposities, bijv. bij robots.

Elke compacte schakeleenheid bestaat uit een RFID-gecodeerde sensor en een actor.

Belangrijkste kenmerken

PSRswitch contactloze veiligheidsschakelaars  

Compacte, contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch

  • drie coderingssoorten: multicode, unicode en fixcode
  • betrouwbare serieschakeling volgens EN ISO 14119
  • tot PL e volgens EN ISO 13849 ook bij serieschakeling
  • geïntegreerde restart-functie op de schakelaar
  • verstelbare actuator met drie naderingsrichtingen
  • beschermklasse IP67
  • serieschakeling en afzonderlijke toepassing mogelijk
  • intelligent diagnosekanaal en PNP-diagnose met led's
  • M12-aansluiting

Coderingsniveaus

De sensor is in drie coderingsniveaus leverbaar: fixcode, unicode en multicode.

Fixcode

 

De sensor accepteert een enkele actor. Deze actor wordt door de gebruiker tijdens de inbedrijfstelling ingelezen. Er kunnen niet meer actoren worden ingelezen.

Unicode

De sensor accepteert één actor. Deze actor wordt door de gebruiker tijdens de inbedrijfstelling ingelezen. Het is onbeperkt mogelijk om daarna andere actoren in te lezen. Eerder ingelezen actoren worden door de sensor geblokkeerd en kunnen niet meer worden gebruikt.

Multicode

De sensor accepteert alle actoren. Inlezen is tijdens de inbedrijfstelling niet nodig.

Eén sensor, veel mogelijkheden

Smart features in een compacte sensor PSRswitch  

Smart features in een compacte sensor PSRswitch

 

  • 2 veilige digitale ingangen
  • 2 veilige digitale uitgangen
  • intelligente diagnosefunctie levert statusinformatie
  • led's op de sensor
  • lokaal geïntegreerde restart-functie
  • 24 V-meldingsuitgang
     

Smart diagnose voor de netwerkgekoppelde fabriek

Het complete veiligheidsschakelaarsysteem​​ van Phoenix Contact bestaat uit een analyser en de veiligheidsschakelaars PSRswitch. De analyser PSR-MC42 kan als IO-Link-gateway worden gebruikt en met maximaal 30 veiligheidsschakelaars in serieschakeling worden gecombineerd.

Voor de PNP-diagnose dient het meldcontact als maakcontactuitgang en het geeft aan of het beveiligingssysteem gesloten is.

Met het geïntegreerde diagnosekanaal wordt alle statusinformatie (niet-veiligheidsrelevant) van de aangesloten veiligheidsschakelaars op de machinebesturing centraal geregistreerd – ook in serieschakeling.

Diagnose met PSRswitch via IO-Link  

Diagnose met PSRswitch via IO-Link

Twee diagnosemogelijkheden

1. IO-Link

De veilige serieschakeling is 2-kanaals opgebouwd. Parallel daaraan wordt statusinformatie van de afzonderlijke schakelaars via het geïntegreerde diagnosekanaal aan het veiligheidsrelais PSRmini doorgegeven. Het veiligheidsrelais PSRmini PSR-MC42 wordt als IO-Link-gateway gebruikt en geeft de niet-veiligheidsrelevante diagnosegegevens van de schakelaars via IO-Link door aan de besturing. Daar kunnen de data centraal worden geanalyseerd.

2. Directe bedrading

Een andere variant is de directe aansluiting van de veiligheidsschakelaars op de machinebesturing. Ook bij deze opbouw is de veilige serieschakeling 2-kanaals opgebouwd. De veiligheidsschakelaars worden op een veiligheidsmoduul aangesloten.

Economische totaaloplossing

De veiligheidsschakelaars zijn geschikt voor zowel afzonderlijke aansluiting als voor serieschakeling. U kunt maximaal 30 schakelaars veilig in serie schakelen.

Met compatibele analysers, configureerbare SAC-kabels en M12-connectoren bieden wij u een economische totaaloplossing.

Veiligheidsschakelaar PSRswitch in serieschakeling en afzonderlijke aansluiting  

Veiligheidsschakelaar PSRswitch in serieschakeling en afzonderlijke aansluiting

 

  1. PSRswitch in serieschakeling met Y-verdelers, brugstekers en SAC-bekabeling. De kabellengte kan flexibel worden gekozen.
  2. PSRswitch in afzonderlijke bedrading met SAC-bekabeling. De kabellengte kan flexibel worden gekozen.
     

Keuzematrix

Veiligheidssensor

Drie coderingssoorten

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Actuator

Compatibel met alle coderingssoorten: PSR-CT-C-ACT

Brugsteker

Afsluitsteker voor elk sensorcircuit: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Y-verdeler

Type 1 voor de serieschakeling: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Type 2 voor handmatig startgedrag: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Type 3 voor de geïntegreerde diagnose via het meldcontact: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Configurator sensor-actorbekabeling

Vind de juiste kabel voor de veilige aansluiting van uw sensor of actor.

Foutmaskering voorkomen met PSRswitch

Met de nieuwe veiligheidsnorm EN ISO 14119 wordt het voorkomen van foutmaskering relevanter. De video laat aan de hand van beveiligingsdeurbewaking zien wat foutmaskering is en welke gevaren dit met zich meebrengt. Bekijk zelf hoe foutmaskering met de contactloze veiligheidsschakelaars PSRswitch van Phoenix Contact kan worden voorkomen.
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
Eenvoudige installatie

Eenvoudige installatie van contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch


Functionele veiligheid

Maximale functionele veiligheid met de contactloze veiligheidsschakelaars PSRswitch


Smarte diagnose

Smarte diagnose via IO-Link met de contactloze veiligheidsschakelaar PSRswitch

Meer informatie