Veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais

Eén veiligheidsfunctie, één veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais met geforceerde contacten voor eenvoudige veiligheidstoepassingen.

Terug naar Veiligheidsmodulen

Categorieën

  • Klassieke veiligheidsrelais
    Klassieke veiligheidsrelais PSRclassic

    Uitgebreid programma voor klassieke veiligheidsfuncties zoals nood-uit, lichtscherm of beveiligingsdeur.

  • Modulair veiligheidsrelaissysteem
    Modulair veiligheidsrelaissysteem

    Aanpasbaar veiligheidssysteem met montagerail-busconnector, master-veiligheidsrelais en veiligheidsrelais voor een groot aantal Safety-functies.

Zoeken in Veiligheidsrelais

Toon alle producten uit deze categorie

De veiligheidsrelais PSRmini en PSRclassic van Phoenix Contact realiseren alle veiligheidsfuncties zoals noodstop, lichtschermen of beveiligingsdeuren waarbij geldt: één functie, één module. Met ons modulaire veiligheidsrelaissysteem stelt u zelf het veiligheidssysteem samen zoals u het nodig hebt.

Uw voordelen

  • Grote selectie veiligheidsrelais voor veiligheidsfuncties zoals noodstop, lichtschermen, beveiligingsdeuren, tweehand-besturing en nog veel meer
  • Betrouwbaar dankzij geforceerde contacten
  • Snelle installatie en inbedrijfstelling met comfortabele aansluittechniek
  • Geteste veiligheid met TÜV-gecertificeerde producten
  • Ruimtebesparend dankzij de smalle bouwbreedte

Zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini

Zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini  

Tot 70 % ruimte besparen met PSRmini

De relais PSRmini zijn de smalste veiligheidsrelais op de markt en maken tot 70% ruimtebesparing mogelijk bij volledige capaciteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door de door Phoenix Contact zelf ontwikkelde relaistechnologie.

  • Bouwbreedte 6 mm en 12 mm
  • Hoge schaalbaarheid vanaf één vrijgavecircuit
  • Beproefde veiligheid dankzij geforceerde relaiscontacten
  • PL e volgens ISO 13849 en SILCL 3 volgens IEC 62061

Klassieke veiligheidsrelais PSRclassic

Klassieke veiligheidsrelais PSRclassic  

Voor elke veiligheidsfunctie het passende veiligheidsrelais PSRclassic

De veiligheidsrelais PSRclassic worden gekenmerkt door een grote keuze aan functies en varianten. De behuizingsbreedte komt overeen met de behuizingsafmetingen die op de markt gebruikelijk zijn.

  • Bouwbreedte vanaf 17,5 mm
  • Groot aantal varianten
  • Beproefde veiligheid dankzij geforceerde relaiscontacten
  • PL e volgens ISO 13849 en SILCL 3 volgens IEC 62061

Modulair veiligheidsrelaissysteem

Modulair veiligheidsrelaissysteem voor PSRclassic  

Modulair veiligheidsrelaissysteem flexibel uitbreidbaar

Stel zelf het veiligheidssysteem samen zoals u het nodig hebt. De modulaire veiligheidsrelais kunnen eenvoudig en flexibel worden uitgebreid.

De montagerail-busconnector PSR-TBUS verbindt het master-veiligheidsrelais met maximaal tien uitbreidingsmodulen direct op de montagerail. De gebruikelijke onderlinge aansluiting en de configuratie zijn niet nodig. 

  • Bouwbreedte 22,5 mm
  • Uitbreidbaar tot maximaal 42 contacten
  • Beproefde veiligheid dankzij geforceerde relaiscontacten
  • PL e volgens ISO 13849 en SILCL 3 volgens IEC 62061

Beproefde veiligheid door geforceerde contacten

Geforceerde contacten  

Geforceerde contacten

Bij geforceerde contacten zijn een maak- en een verbreekcontact van een elementair relais mechanisch met elkaar verbonden. Zo wordt voorkomen dat het maakcontact en het verbreekcontact tegelijkertijd gesloten zijn. In combinatie met een geschikte schakeling wordt een achterwege blijven van een verbreking betrouwbaar herkend. Dit is de betrouwbaarste manier om maximale veiligheid voor mens en machine te garanderen.

Om u een maximale veiligheid te kunnen bieden, zijn onze producten PSRmini, en PSRclassic uitgevoerd met geforceerde contacten.