Veilige voedingen

Veilige voedingen

QUINT POWER

Krachtige voedingen voor een maximale bedrijfszekerheid.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Veilige voedingen

Toon alle producten uit deze categorie

Zorg voor een betrouwbare en veilige voeding van uw installaties. QUINT POWER voldoet aan de eisen voor functionele veiligheid (SIL) volgens IEC 61508 en IEC 61511 tot Safety Integrity Level SIL 3 en waarborgt een maximale bedrijfszekerheid. In parallelbedrijf en aangesloten op verschillende fasen wordt de belasting ook bij problemen met de ingangsspanning betrouwbaar gevoed.

Uw voordelen

  • Maximale beschikbaarheid van de installatie door SFB Technology en preventieve functiebewaking
  • Veilige voeding van uw applicatie met SIL-certificering volgens IEC 61508 en IEC 61511
  • Volledige functionele bewaking met redundant systeem

QUINT POWER voor maximale bedrijfszekerheid

Voeding QUINT POWER  

QUINT POWER voor maximale bedrijfszekerheid

De krachtige voedingen QUINT POWER verhogen dankzij de SFB Technology en preventieve functiebewaking de beschikbaarheid van uw applicatie.

De QUINT POWER plus-variant voldoet bovendien aan de vereisten volgens de functionele veiligheid (SIL). Met coating, ATEX-, IECEx- en HazLoc-toelating wordt het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk gemaakt.

Hogere aanspraken aan functionele veiligheid

Functionele veiligheid met QUINT POWER voedingen  

Functionele veiligheid met QUINT POWER voedingen

De voeding QUINT4-PS/1AC/24DC/20 kan in toepassingen met functionele veiligheid op basis van IEC 61508 en een Safety Integrity Level SIL 2 worden toegepast.

De voeding QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ voldoet aan de eisen voor functionele veiligheid op basis van IEC 61508 en IEC 61511 met een Safety Integrity Level SIL 3.

Redundant systeem voor functionele veiligheid

Veilig voedingssysteem met QUINT POWER Single ORING  

Veilig voedingssysteem met QUINT POWER Single ORING

Het 1+1-redundante voedingssysteem bestaande uit QUINT4-PS/1AC/24DC/20 en QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ biedt naast een symmetrische verdeling van de belasting ook een volledig gescheiden leidingvoering tot aan de verbruiker.

Ook deze combinatie voldoet aan de eisen volgens SIL 3 en kan in veiligheidsgerichte applicaties worden toegepast.

Redundant systeem met geïntegreerde ontkoppeling voor functionele veiligheid

Veilige voeding met geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET  

Veilige voeding met geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET

De QUINT POWER plus-variant met geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET voor 1+1- en n+1-redundantie biedt een symmetrische verdeling van de belasting en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie.

Deze variant heeft geen extra redundantiemoduul meer nodig en bespaart daardoor plaats en installatiekosten in de schakelkast.