Veilige motorstarters

Veilige motorstarters

Motoren intelligent schakelen

Met compacte en modulaire motorstarters kunt u motoren snel en betrouwbaar schakelen en omkeren.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Veilige motorstarters

Toon alle producten uit deze categorie

De veilige hybride motorstarters CONTACTRON combineren tot maximaal vier functies in één module: NOODSTOP, motorstart, omkeerfunctie en motorbeveiliging tegen overbelasting. Naast standaardmodulen voor parallelle aansluiting zijn er in netwerken integreerbare varianten leverbaar. Deze kunnen in veldbusomgevingen worden geïntegreerd.

Uw voordelen

  • Veilig uitschakelen tot SIL 3 en PL e
  • Ruimtebesparing tot wel 89 procent door smal design
  • Tot 10 keer langere gebruikslevensduur dankzij "intelligent" schakelen met de CONTACTRON-hybride technologie
  • Instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
  • Eenvoudige bedrading dankzij vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting

Modulaire hybride motorstarters

Modulaire hybride motorstarters CONTACTRON pro  

Modulaire hybride motorstarters CONTACTRON pro

De nieuwe productserie CONTACTRON pro biedt een eenvoudige safety-integratie en is modulair uitbreidbaar. Het veiligheidsrelais PSRmini PSR-MC38 zorgt voor het veilig uitschakelen van een motor via de nieuwe hybride motorstarter CONTACTRON pro. U kunt de schakelmodules via de montagerail-busconnector eenvoudig, snel en modulair met elkaar verbinden.

Meer informatie vindt u hier:

Slim schakelen en beveiligen

Bedradingsvoorbeeld CONTACTRON

NOODSTOP

De geïntegreerde safety-functie maakt toepassing mogelijk in veiligheidsrelevante noodstop-applicaties.

Rechtsom

Eenvoudige aansturing direct via 24 V-PLC-uitgangskaarten of 230 V AC-signaal.

Linksom

Optioneel: omkeerfunctie, inclusief vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting.

Motorbeveiliging

Comfortabele beveiliging dankzij het elektronische motorbeveiligingsrelais met automatische en remote reset-functie.