Veilige besturingstechniek

Veilige besturingstechniek

Veilige besturingstechniek voor complexe installaties

De krachtige oplossing voor veeleisende safety-taken in complexe installaties: veiligheidsbesturingen.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Veilige besturingstechniek

Toon alle producten uit deze categorie

Veel verschillende veiligheidsfuncties, grote hoeveelheden I/O's en uitgebreide netwerken – ook in veeleisende automatiseringsinstallaties kiest u voor veiligheid. Met de krachtige safety-besturingen van Phoenix Contact integreert u functionele veiligheid betrouwbaar in PROFIsafe- of PROFINET-netwerken.

Uw voordelen

  • grote aantallen I/O's veilig en betrouwbaar aansturen dankzij krachtige procestechniek
  • wereldwijd uniforme configuratie door gestandaardiseerde programmering volgens IEC 61131
  • nauwkeurige diagnosemogelijkheden dankzij geïntegreerd display
  • maximale flexibiliteit door de vele interfaces en PROFIsafe-ondersteuning
  • gereduceerde bekabelingswerkzaamheden dankzij gemeenschappelijke overdracht van besturings- en veiligheidsprotocollen via een Ethernet-kabel

Hoogperformante veiligheidsbesturing

PLCnext Control RFC 4072S  

Veilige besturing met high performance voor hogere programmeertalen

De hoogperformante veiligheidsbesturing RFC 4072S is geschikt voor PROFIsafe-applicaties met de hoogste veiligheidseisen. Voorbeeldtoepassingen zijn robots in de automobielindustrie, hefplatforms of het verstellen van rotorbladen in de duurzame energietechniek. 

RFC 4072S is de eerste krachtige besturing op basis van de PLCnext Technology en gebruikt onafhankelijke CPU's voor veiligheidsberekeningen. Realiseer zowel de standaard- als de safety-programmering in één engineeringstool met PC Worx Engineer. Hiermee kunnen uitgestrekte netwerken met tot 300 veiligheidsgerichte deelnemers worden beheerd.

Door de koppeling met PROFICLOUD en de mogelijke integratie van open source software worden u alle mogelijkheden van IIoT geboden.

Koppeling van PROFINET- en PROFIsafe-systemen

PROFINET- en PROFIsafe-systemen koppelen  

PROFINET- en PROFIsafe-systemen koppelen

De PROFIsafe-gateway van Phoenix Contact maakt veilige communicatie tussen twee PROFINET-netwerken mogelijk. Dat houdt in dat u functionele veiligheid zoals nood-uit-concepten installatie-overstijgend en fabrikant-onafhankelijk kunt realiseren.

Gateway voor PROFIsafe

PROFIsafe-gateway FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

PROFIsafe-gateway maakt veilige I/O-communicatie over netwerkgrenzen heen mogelijk

De veilige PROFINET-gateway representeert twee PROFIsafe-devices. De standaard I/O-procesgegevens worden via PROFINET, veilige I/O-procesgegevens worden via PROFIsafe tussen twee PROFIsafe-systemen uitgewisseld. Zo kunnen nood-stop-concepten installatie-overstijgend en fabrikant-onafhankelijk worden gerealiseerd.

De PROFINET-gateway ondersteunt veiligheidsfuncties tot SIL 3 en PL e.

Veilige I/O's voor alle gangbare bussystemen

Veilige I/Os Axioline F en Inline  

Veilige I/O-modulen voor talrijke protocollen

Onze veiligheidsgerichte I/O-modulen overtuigen door flexibele toepassingsmogelijkheden. Afhankelijk van het kopstation en de veiligheidsbesturing functioneren de I/O-modulen met PROFIsafe in PROFINET- en PROFIBUS-systemen.

Hiervoor leveren wij u digitale in- en uitgangsmodulen alsmede relaismodulen. Met deze producten voldoet u aan hoge veiligheidseisen:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Veilige verwerking van analoge waarden met standaard I/O-kaarten

Veilige verwerking van analoge waarden

Functionele veiligheid: met Safe AI

Met het Safe AI-pakket hebt u geen veiligheidsgerelateerde analoge I/O-modulen voor uw Safety-toepassing nodig, omdat de TÜV-gecertificeerde software in het pakket de veiligheidsgerelateerde analoge waarden verwerkt. Zo kunnen veiligheidsfuncties tot SIL 3 en PL e worden gerealiseerd. Advisering door onze veiligheidsexperts maakt het pakket tot een compleet geheel.