STANDARD-behuizingen

STANDARD-behuizingen

Bewezen veelzijdig

Heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON STANDARD met de snelle en betrouwbare beugelvergrendeling: geschikt voor vele toepassingen.

Terug naar Behuizingen

Categorieën

Zoeken in STANDARD-behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

De metalen HEAVYCON STANDARD-behuizingen zijn vervaardigd van bijzonder corrosiebestendig en geleidend aluminium en zijn ook geschikt voor EMC-toepassingen. Ze zijn bestand tegen trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn volgens beschermingsgraden IP66/IP67 betrouwbaar dicht.

Uw voordelen

  • Hoge corrosiebestendigheid door hoogwaardig spuitgietaluminium
  • Ruimte- en tijdbesparing door lengte- en dwarsvergrendelingsbeugels
  • EMC-ready door geleidende oppervlakken en afdichtingen
  • Volledig compatibel met de industriestandaard door genormeerde bouwgrootten
  • Snelle en eenvoudige montage en onderhoud
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Heavy-duty connectoren 3D

Service