Sercos

Snel en synchroon

Snel en synchroon

Al jaren de beproefde oplossing voor Motion Control-toepassingen: de open realtime-interface van Sercos.

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

Zoeken in Sercos

Toon alle producten uit deze categorie

Vertrouw op de automatiseringsbus Sercos. Deze bus heeft zich sinds het begin van de 90er jaren ontwikkeld tot een wereldwijd geaccepteerde realtime-communicatiestandaard voor veeleisende en nauwkeurige toepassingen. De derde generatie van de Sercos-serie is gebaseerd op standaard-Ethernet.

Uw voordelen

  • snelle dataoverdracht: Ethernet-snelheid van 100 Mbit/s
  • korte runtimes, dankzij snelle bewerking van de Sercos-realtime-telegrammen tijdens de run (on the fly)
  • eenvoudige en kostenbesparende installatie – zonder extra netwerkcomponenten zoals hubs of switches
  • vrij selecteerbare cyclustijd door tussen 31,25 µs en 65 ms varieerbare communicatiecycli
  • veelzijdig, omdat willekeurige Ethernet-protocollen parallel aan de Sercos realtime-communicatie en zonder verstoring van de cycli worden overgedragen
  • beveiligd tegen kabelbreuk en mediumuitval dankzij probleemloos functionerend redundantiemechanisme

Nauwkeurig en efficiënt

Verpakkingsmachine  

Sercos toegepast: automatische verpakkingsmachine

Met Sercos realiseert u maximale realtime-precisie. Profiteer van de voordelen van het systeem:

  • unieke hardware-synchronisatie
  • minimale signaalschommelingen (jitter)

Zo bedraagt de jitter bij een Sercos-master slechts ± 10 ns. De nauwkeurigheid van de synchronisatie ligt bij minder dan 20 ns. De gelijktijdigheid bereikt minder dan 100 ns.

Axioline-I/O-componenten

I/O-componenten voor Sercos van Phoenix Contact.  

I/O-componenten voor Sercos

Het Axioline-I/O-systeem biedt voor Sercos I/O-componenten voor de schakelkast- en de veldinstallatie.

Voor de schakelkastinstallatie
Dankzij een updatetijd van 1 µs per I/O-moduul kunt u met de Axioline F-serie de mogelijkheden van Sercos ten volle benutten. Hiermee krijgt u het ideale systeem voor bijzonder snelle en synchrone applicaties.
Het omvangrijke assortiment modulaire I/O-systemen in blokvorm biedt maximale flexibiliteit. Samen met de krachtige Sercos-kopstations kunt u uw sercos-station afgestemd op uw behoeften samenstellen.

 

Voor de veldinstallatie
De modulen van de Axioline E-serie kenmerken zich door de snelle installatie, de robuuste behuizingsmechanica en de bijzonder eenvoudige handling. Naast gangbare digitale functies zorgt de IO-Link-communicatie ook hier voor maximale flexibiliteit. Afhankelijk van de eisen zijn er twee behuizingstypen (metaal en kunststof) beschikbaar.

Eenvoudige installatie

CAT5e-kabel  

CAT5e-kabel

Verbind alle modulen met industriële standaard CAT5e-kabels van Phoenix Contact. De installatie is bijzonder eenvoudig: na een korte initialiseringsfase is het netwerk gesynchroniseerd en gebruiksgereed.

Nieuwe modulen sluit u tijdens bedrijf eenvoudig aan. Ze worden automatisch in de communicatie en realtime-datauitwisseling opgenomen (hot-plug-in).

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten