Ruggedline

Robuust I/O-systeem voor toepassing in de carrosseriebouw in de automobielindustrie

Robuust en betrouwbaar

Betrouwbare datacommunicatie gespecialiseerd voor de carrosseriebouw in de automobielindustrie.

Terug naar I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

Categorieën

Zoeken in Ruggedline

Toon alle producten uit deze categorie

De robuuste I/O-modulen in blokbouwvorm zijn optimaal voor toepassing in ruwe industriële omgevingen en zijn leverbaar voor INTERBUS- en PROFINET-systemen. Het I/O-systeem is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de carrosseriebouw in de automobielindustrie.

Uw voordelen

  • ook in EMC-belaste omgevingen veilige communicatie dankzij dataoverdracht via glasvezelkabel
  • montage zonder gereedschap door vastklikken op montageplaat vereenvoudigt de installatie
  • bijzonder bestand tegen lasspatten en tegen mechanische beschadiging
  • branchespecifiek ontwikkeld voor toepassing in de carrosseriebouw in de automobielindustrie

Ook onder de moeilijkste omstandigheden betrouwbare communicatie

Ruggedline-moduul met push-pull-connector  

Ruggedline – gespecialiseerd voor de carrosseriebouw in de automobielindustrie

Monteer uw I/O-moduul op de plaats waar het wordt gebruikt – direct bij de machine. Het Ruggedline I/O-moduul met een hoog weerstandsvermogen in beschermklasse IP67 ondersteunt PROFINET en INTERBUS.

Met de glasvezeltechnologie en behuizingen van zinkspuitgietwerk wordt toepassing in elektromagnetisch zwaar belaste omgevingen mogelijk gemaakt.

Bij het Ruggedline I/O-moduul voor PROFINET verbindt u alle bus- en voedingsaansluitingen door middel van de push-pull-aansluittechniek. Zo bespaart u installatietijd.

  • Connectoren insteken en de aansluitingen zijn stevig verbonden.
  • Voor het losmaken van de verbinding eenvoudig de wartel naar achteren schuiven.
  • PROFINET-koppeling naar keuze via koperkabels of glasvezel.

 

Zeer geschikt voor lasapplicaties

Ruggedline I/O-modulen zijn uitzonderlijk robuust  

Ruggedline – ook voor toepassing onder de zwaarste omstandigheden

De Ruggedline-modulen zijn zeer robuust. In combinatie met de zinkspuitgietbehuizing kunnen ze zelfs in de directe nabijheid van lasrobots of -grijpers worden gemonteerd.

Eenvoudig gemonteerd

Ruggedline vereenvoudigt de installatie door opklikbare moduulelektronica  

Ruggedline – eenvoudig vastklikken

De opklikbare moduulelektronica vereenvoudigt de installatie en inbedrijfstelling ter plaatse en maakt montage en vervanging bij onderhoud zonder gereedschap mogelijk.

Voor de INTERBUS-modulen is de gepatenteerde, veldmonteerbare hybrideconnector leverbaar. Deze combineert de aansluiting voor data en energie in een IP67-behuizing – daardoor verloopt de installatie nog sneller en worden bedradingsfouten tot een minimum beperkt.

Ruggedline voor INTERBUS

Ruggedline I/O-modulen voor INTERBUS  

Beproefd: Ruggedline voor INTERBUS

Gebruik de voordelen van het Ruggedline I/O-systeem ook voor INTERBUS-netwerken. De productfamilie omvat naast de I/O-modulen ook robuuste relaismodulen em motorstarters.

Als busmedium combineert u desgewenst glasvezel met koperkabels. Wilt u de media veranderen? – Met een adapter geen probleem.