Terug naar het overzicht

Individueel automatiseren – met voorgeconfigureerde switches

De FL NAT SMN 8TX combineert switch-mechanismen op Layer-2-niveau en routing op Layer-3-niveau. Daarmee werkt u consequent economisch en efficiënt, want de hoogfunctionele switch is bijzonder smal en bespaart u bovendien installatie- en configuratietijd.

Klantspecifiek aangepast

Switch met NAT-routing-functie en opsteekbare MEM-Plug  

Eenvoudig voorconfigureren – met de MEM-Plug

Geheel flexibel: met een verwisselbaar opslagmedium, de MEM-Plug, kan de FL NAT SMN 8TX individueel worden voorgeconfigureerd. Zo krijgt u het moduul op maat gesneden naar uw eisen.

Met de MEM-Plug kunt u bijvoorbeeld tijdbesparend diverse functies voorconfigureren:

  • 1:1-NAT-functie inschakelen
  • LAN-IP statisch 192.168.10.10 noemen
  • snelheid standaard op 100 Mbit/s zetten

 


Terug naar het overzicht