Routers en Layer 3-switches

Routers en Layer 3-switches

Compact en flexibel

Zoveel mogelijk diagnose, zo min mogelijk benodigde ruimte

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Routers en Layer 3-switches

Toon alle producten uit deze categorie

Met industriële routers en Layer 3-switches van Phoenix Contact integreert u machines, productie-installaties of complete subnetwerken in het hogere bedrijfsnetwerk. Managed Switches in modulaire uitvoering van Phoenix Contact vormen de ruggengraat van uw automatiseringsapplicatie. De switch met NAT-routing-functie verbindt de eigenschappen van een Managed Switch met die van een 1:1-NAT-router – in slechts één montagerail-moduul.

Uw voordelen

  • optimale netwerkstructuur door segmenteren via Layer 3-switches
  • eenvoudige, van het adresbereik onafhankelijke koppeling van machines met het productienetwerk dankzij 1:1-NAT
  • integratie van installaties met gelijke IP-adresbereiken in hogere netwerken met 1:1-NAT
  • koppeling van meerdere subnetwerken via de meest uiteenlopende mediumtypen dankzij Layer 3-functie en groot aantal media

Toekomstzekere netwerken met groot aantal media

Verschillende media voor aansluiting op een Managed Switch in modulaire uitvoering  

Flexibel automatiseren met groot aantal media

Gebruik de voordelen van verschillende media – met maar één moduul. Door hun modulaire opbouw voorzien Gigabit Modular Switches in de poortbehoefte van industriële applicaties.

Bovendien ondersteunen ze veel protocollen en standaards:

  • IT-standaard-protocollen
  • alle gangbare Gigabit- en Fast-Ethernet-standaards
  • automatiseringsprotocollen PROFINET en EtherNet/IP

Layer 3-functie voor intelligente communicatie

Netwerkopbouw met switches op Layer-3-niveau  

Automatisering met modulaire switches en Layer 3-functie

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) is het sleutelwoord als het erom gaat meerdere routers redundant te beheren.

Door het plaatsen van een SD-Flash-kaart met Layer 3-licentie integreert u deze functies in de modulaire Gigabit Switch van Phoenix Contact.

Daarmee kunt u tot 28 keer poortafhankelijk routen of meerdere routers redundant inzetten.

Efficiëntie op een kleine ruimte

NAT-routing-functie in smalle bouwvorm  

Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende montage in de schakelkast

Routing en switching zijn belangrijke functies voor een storingvrije data-uitwisseling in Ethernet-netwerken. De FL NAT SMN 8TX combineert deze beide functies in één smal moduul.

Gebruik dit besparingspotentieel voor uw automatisering.

Economisch integreren in hogere netwerken – met virtuele adrestoekenning (NAT)

Installatie met meerdere productiecellen, gestuurd via switch met NAT-routing-functie  

1:1-NAT-routers sturen meerdere productiecellen met dezelfde IP-adresruimten aan

Worden identieke machines parallel in een netwerk opgenomen, dan moet elke machine individueel worden geconfigureerd. Alleen zo kan de machine in het hogere communicatienetwerk worden geïntegreerd.

U wilt zich deze configuratietijd besparen?

Met 1:1-NAT (Network Address Translation) stuurt u hele productiecellen met dezelfde IP-adresruimte aan – zonder dat de machines afzonderlijk moeten worden geconfigureerd.