Terug naar het overzicht

Routing – grote netwerken slim vormgeven

Geef vorm aan omvangrijke en complexe netwerken – door te segmenteren. Met de Layer-3-functie van de modulaire managed switch routet u redundant tussen verschillende subnetwerken en zo communiceert u efficiënt en economisch. De switch ondersteunt routing op alle poorten.

Poortgerelateerde routing – beschikbaarheid voor alle subnetwerken

Beheer van subnetten met modulaire Gigabit-switches  

Omvangrijke netwerkopbouw met poortgerelateerde routing

Wilt u datapakketten redundant naar andere netwerken routen? Dan is VRRP de passende oplossing.

Dat betekent voor u: hogere databeschikbaarheid in alle subnetwerken.

Met de FL SD Flash L3/MRM-geheugenkaart installeert u de Layer-3-licentie in de switch. Daarmee leidt u de informatiestroom intelligent en storingvrij in uw netwerk. Met de switch kunt u dan tot 28 keer poortgerelateerde routing uitvoeren.