Rotorbladbewaking voor windenergie-installaties

Rotorbladbewaking

Op de hoogte zijn van de toestand

Bewaak de trillingen in rotorbladen om belastingen te registreren en onderhoud toepassingsgericht uit te voeren.

Terug naar Bewaking en diagnose

Categorieën

Zoeken in Rotorbladbewaking voor windenergie-installaties

Toon alle producten uit deze categorie

Rotor Blade Tension Monitoring (RBTM) van Phoenix Contact bewaakt continu de trillingen in de rotorbladen van een windenergie-installatie. Bij het overschrijden van de ingestelde grenswaarde worden alarmmeldingen afgegeven: exploitanten zijn steeds geïnformeerd over de toestand van de bladen.

Uw voordelen

  • Toestandgebaseerd onderhoud van rotorbladen door vroegtijdige herkenning van schade
  • Gereduceerde belasting van de bladen door belastingsgeoptimaliseerde regeling van de windenergie-installatie
  • Betrouwbare werking door robuuste componenten, geschikt voor de omstandigheden in windenergie-installaties
  • Open systeem voor optimale integratie in bestaande systemen

Trillingen en belastingen bewaken

Condition Monitoring  

Trillingen meten om zwakke plekken in de bladen vroegtijdig te ontdekken

Rotorbladen van op het land, maar vooral van in zee geplaatste installaties zijn blootgesteld aan extreme omgevingsomstandigheden en belastingen. Vooral door de steeds langere bladen nemen de eisen aan de bewaking van optredende belastingen en trillingen toe.

Bij de monitoring-oplossing worden rekstroken in de rotorbladen aangebracht. Met behulp van deze sensoren kunnen de belastingen van de rotorbladen worden gemeten. Bij het overschrijden van de ingestelde grenswaarden kan via vrij programmeerbare digitale uitgangen een alarmmelding worden afgegeven. Alle gegevens zijn voor analyse beschikbaar. De dataoverdracht vindt via een optioneel verkrijgbare modem plaats of rechtstreeks via de in de windenergie-installatie beschikbare veldbus. Daarbij kan de monitoring-oplossing in vrijwel elke busomgeving zoals PROFINET, PROFIBUS, Modbus of CAN worden geïntegreerd.

Voor inbouw naderhand of voor nieuwbouw

Rotorblad  

De kant-en-klaar geconfectioneerde schakelkast kan ook naderhand in bestaande installaties worden ingebouwd

RBTM kan direct in het elektrische design van de installatie worden geïntegreerd of naderhand in bestaande installaties worden ingebouwd. Voor retrofits is een box-oplossing beschikbaar, waarbij een kant-en-klaar geconfectioneerde schakelkast voor inbouw in de naaf wordt geleverd. Bij nieuwbouw kan de benodigde hardware, zoals besturing en I/O-modulen direct in de pitch-schakelkasten van de windenergie-installatie worden ingebouwd. In deze situatie wordt de software via een SD-kaart aan de besturing overgedragen.