Draaischakelaars

Compact en duurzaam

Compact en duurzaam

Compacte en betrouwbare schakelkastbediening voor veel verschillende toepassingen.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

Zoeken in Draaischakelaars

Toon alle producten uit deze categorie

De draaischakelaars zijn van hoogwaardige materiaalsoorten gemaakt. Ze hebben een compacte bouwvorm en een lange mechanische en elektrische levensduur. Ze zijn internationaal toegelaten en inzetbaar tot 20 A en 690 V.

Uw voordelen

  • ruimtebesparende toepassingsmogelijkheden door compacte bouwvorm
  • veilig in gebruik door aanrakingsveilige aansluitingen, ook bij geopende schakelkastdeur
  • geschikt voor hoge eisen door schok- en trillingsbestendige contacten
  • eenvoudige en veilige bediening door plus-min-schroefaandrijving met geoptimaliseerde geleiding
  • toekomstzekerheid door cadmiumvrije schakelcontacten en RoHS-conformiteit

Individuele codering

Codering  

Coderingshouders met bijbehorende schildjes

Om de draaischakelaars duidelijk te kunnen identificeren, zijn er coderingshouders met bijpassende inklikschildjes voor een individuele bedrukking leverbaar.