Ombouw- en moderniseringscomponenten

Ombouw- en moderniseringscomponenten

Snelle PLC-migratie

Breng oude besturingssystemen op de actuele technologische stand met retrofit-adapters van Phoenix Contact.

Terug naar Systeembekabeling voor besturingen

Categorieën

Zoeken in Ombouw- en moderniseringscomponenten

Toon alle producten uit deze categorie

De levensduur en beschikbaarheid van hardware is met name bij besturingssystemen begrensd. Wanneer het verkrijgen van reservedelen moeilijk of duur wordt, of een krachtiger systeem nodig is, zou u een ombouw of modernisering van uw installatie kunnen overwegen.

Uw voordelen

  • Hogere beschikbaarheid door geringe uitvaltijden tijdens de migratie
  • Foutloze aansluiting door handhaving van de bestaande veldbekabeling
  • Minder bekabelingskosten door steekbare componenten
  • Lagere onderhoudskosten door technologische doorontwikkeling van de installatie

Overzicht met retrofit-adapters

Kabeladapter, omzettingsadapter en inbedrijfstellingsadapter  

Diverse retrofit-adapters voor PLC-migratie

1) Kabeladapter voor de omzetting van SIMATIC® S5 naar SIMATIC® S7-400

De S5-steker wordt met behulp van de kabeladapter direct in de I/O-kaart gestoken. Op de plek van de S5 wordt een nieuwe S7-400 ingebouwd. De bestaande veldbekabeling blijft gehandhaafd.

2) Omzettingsadapter van SIMATIC® S5 naar SIMATIC® S7-300

Omzettingsadapters verbinden de frontadapters met de I/O-kaarten van de S7-300. Met behulp van de adapters kunnen de signalen van de S5-frontadapter naar een 50-polige connector worden omgezet. De verdere verwerking van de signalen vindt plaats via systeemkabels en frontadapters naar de I/O-kaart.

3) Inbedrijfstellingsadapter voor het verlengen van de bestaande SIMATIC® S5-veldbekabeling

Met behulp van de universele inbedrijfstellingsadapter worden alle signalen van de bestaande S5-bekabeling verlengd. Het open kabeluiteinde kan op diverse besturingen, zoals de S7-400 of S7-300, worden aangesloten. Hierdoor is voor testdoeleinden communicatie tussen de bestaande veldbekabeling van de S5 en de nieuwe besturing mogelijk. Omdat de nieuwe besturingsunit tijdelijk voor de schakelkast is geplaatst, kan de oorspronkelijke toestand van de installatie indien gewenst worden hersteld. Wanneer de installatie probleemloos met de nieuwe besturing functioneert, kan de S5 worden vervangen.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Systeembekabeling voor besturingen

Service