Foutstroombewaking voor laadpalen en thuisladers

Foutstroombewaking
Terug naar Laadcontrollers

Categorieën

  • Productlijst foutstroombewaking
    Foutstroombewaking

    CHARX control rcm – bewaking van AC-laadpunten op AC- en DC-foutstromen, voor meer beschikbaarheid en minder servicewerkzaamheden.

Zoeken in Foutstroombewaking

Toon alle producten uit deze categorie

Hogere beschikbaarheid, minder servicewerkzaamheden: CHARX control rcm (Residual Current Monitoring) bewaakt AC-laadpunten volgens IEC 62752 permanent op AC- en DC-foutstromen en verhoogt daardoor de elektrische veiligheid. In geval van een storing breekt het moduul het laadproces af en worden het elektrische voertuig en de laadpaal beschermd. Als er geen sprake meer is van een verschilstroom, reset het moduul de laadcontroller automatisch. Zo wordt de beschikbaarheid van de laadpaal verhoogd en worden kostenintensieve servicewerkzaamheden voorkomen. Bovendien is er geen dure aardlekschakelaar van het type B nodig.

Uw voordelen:

  • Verhoging van de beschikbaarheid en gebruikslevensduur van laadpunten door permanente verschilstroombewaking
  • Universele foutstroombewaking met slechts één meetwaardeomvormer
  • Toepassing en blijvend gebruik van een voordelige foutstroombeveiligingsschakelaar type A mogelijk
  • Eenvoudige statusbewaking en automatisch resetten in geval van storing (in combinatie met Phoenix Contact-laadcontrollers)

CHARX control rcm basic voor enkele laadpunten

1-kanaals RCM-moduul voor de foutstroombewaking van een laadpunt  

1-kanaals RCM-moduul CHARX control rcm basic

Het 1-kanaals moduul CHARX control rcm basic met een meetsensor is speciaal ontwikkeld voor een afzonderlijk laadpunt.

In combinatie met de aardlekschakelaars type A is deze uitvoering geschikt voor toepassing in eenvoudige laadpunten thuis.

Toepassingsvoorbeeld: particuliere thuislader

Weergave opbouw van een thuislader met verschilstroombewaking  

Particuliere thuislader met CHARX control rcm basic

Een compact, afzonderlijk laadpunt, zoals een thuislader voor particulier gebruik, kan met behulp van het 1-kanaals RCM-moduul foutstromen herkennen en het laadproces afbreken.

Hierdoor wordt de lange gebruikslevensduur van de laadpaal gewaarborgd.

 

CHARX control rcm compact voor dubbele laadpunten

2-kanaals RCM-moduul voor de verschilstroombewaking van twee afzonderlijke laadpunten  

2-kanaals RCM-moduul CHARX control rcm compact

Het 2-kanaals moduul CHARX control rcm compact is bestemd voor de universele registratie van foutstromen van twee afzonderlijke laadpunten in één laadpaal.

De gescheiden bewaking door middel van twee meetsensoren verhoogt de beschikbaarheid van laadpunten in bedrijfsomgevingen. Door de gescheiden signaalverwerking in één RCM-unit bespaart u zowel ruimte als kosten.

Toepassingsvoorbeeld: laadpaal in een bedrijfsomgeving

Weergave opbouw van een laadpaal met separate laadpunten en foutstroombewaking  

Dubbel laadpunt met CHARX control rcm compact voor commerciële toepassing

Een 2-kanaals RCM-moduul biedt de mogelijkheid om twee afzonderlijke laadpunten binnen een laadpaal gescheiden van elkaar te bewaken op mogelijke foutstromen.

Beheerders van een bedrijfslaadinfrastructuur profiteren zodoende van een hogere beschikbaarheid.

Voordelen in combinatie met de CHARX control-laadcontrollers

Laadcontrollers CHARX control basic en CHARX control advanced  

Laadcontrollers CHARX control basic en CHARX control advanced

Een koppeling van de RCM-modulen aan de laadcontrollers CHARX control basic of CHARX control advanced maakt niet alleen eenvoudige statusbewaking mogelijk, maar ook het automatisch resetten van de laadcontroller zodra de foutstroom niet meer aanwezig is.

Daarmee voorkomt u dure servicewerkzaamheden en zorgt u ervoor dat het laadpunt direct weer beschikbaar is om op te laden. Bovendien realiseert u de vereiste beveiliging tegen elektrische schokken bij het laden van elektrische voertuigen conform IEC 61851-1 en DIN VDE 0100-722.

Meer CHARX-producten voor de AC-laadinfrastructuur

Elektrische auto bij een laadpaal  

Wij bieden een volledig productenprogramma voor het laadproces van elektrische voertuigen

Maak gebruik van ons uitgebreide assortiment voor het opbouwen van krachtige AC-laadpalen of volledige laadparken. Naast de hier voorgestelde producten is bij ons ook het volgende verkrijgbaar: