Repeaters

Beschikbaarheid verhogen

Beschikbaarheid verhogen

Met onze repeaters voor RS-485-systemen en CAN-netwerken verhoogt u de prestaties en beschikbaarheid van uw bussystemen.

Terug naar Koperoverdracht

Categorieën

  • Productlijst koperinstallatie
    Koperinstallatie

    Componenten voor een kopergebaseerde netwerkinstallatie, zoals kabels, connectoren en netwerkisolatoren alsmede gereedschap.

  • Productlijst repeaters
    Repeaters

    Repeaters in uiteenlopende uitvoeringen verhogen de prestaties en beschikbaarheid van bussystemen.

Zoeken in Repeaters

Toon alle producten uit deze categorie

Netwerken uitbreiden, verhogen van het aantal deelnemers: met de repeaterserie PSI-REP realiseert u talrijke installatieconcepten voor vrijwel alle gangbare veldbussystemen.

Uw voordelen

  • groter bereik en hogere snelheid door segmentering van het netwerk
  • vermijden van vereffeningsstromen dankzij hoogwaardige galvanische scheiding tussen de afzonderlijke segmenten
  • willekeurige netwerktopologieën door het gebruik van repeaters

Met veldbus-repeaters segmenteren en uitbreiden

Repeaters voor een hogere beschikbaarheid van de installatie  

Krachtige producten voor RS-485- en CAN-gebaseerde overdrachtssystemen

Met repeaters van Phoenix Contact realiseert u storingvrije en krachtige netwerken. U kunt uw netwerk onafhankelijk van de overdrachtssnelheid ruimtelijk uitbreiden. Ook kan het aantal deelnemers worden uitgebreid door segmentering met repeaters. U kunt al naargelang wat u nodig hebt voor uw installatie het bereik vergroten, EMC-veilig overdragen, kanalen uitbreiden en verdelen. Het modulaire concept maakt willekeurige combinaties van koper- en glasvezelkanalen mogelijk.

  • Dankzij het geïntegreerde bit-retiming met signaalverwerking is een willekeurige cascaderingsdiepte van de repeaters mogelijk
  • Het geïntegreerde bit-oversampling zorgt voor storingvrije telegrammen
  • De start-delimiter-herkenning herkent probleemloos beschadigde PROFIBUS-telegrammen en filtert deze uit het netwerk

 

Actieve afsluiting voor PROFIBUS- en RS-485-netwerken

Actieve busafsluiting voor PROFIBUS- en RS-485-netwerken  

De actieve busafsluiting voor PROFIBUS- en RS-485-netwerken

PROFIBUS- en RS-485-netwerken actief afsluiten: met de PSI-TERMINATOR-PB-TBUS is dat geen probleem.

Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • storingsvrije buscommunicatie door permanente, actieve afsluitweerstand. daardoor kunnen busdeelnemers tijdens bedrijf worden gekoppeld of losgekoppeld
  • vaste programmeerinterface in het netwerk
  • redundante voeding
  • rangeren van de voedingsspanning via montagerail-busverbinders voor gekoppelde werking

Actieve programmeer- en diagnosemodulen voorziet u via de D-SUB-aansluiting van spanning. Het moduul kunt u ook als gedefinieerde service-interface binnen een bussysteem gebruiken.