Terug naar het overzicht

De Global SIM – onderhoud op afstand zonder roaming-kosten

Snel en voordelig toegang verkrijgen tot wereldwijd geïnstalleerde applicaties

Wilt u tijdens onderhouds- en servicewerkzaamheden via een draadloze verbinding toegang tot veraf gelegen machines verkrijgen? In combinatie met de draadloze routers van Phoenix Contact biedt de Global SIM van MarcanT een veilige en voordelige oplossing.

De globale datakaart maakt een internationale toepassing van draadloze apparatuur mogelijk – compleet zonder roaming-kosten. Sluit hiervoor eenvoudig een draadloos apparaat van Phoenix Contact aan op de veraf gelegen, te onderhouden installatie. Via dit draadloze traject kunt u dan vanuit uw bedrijf toegang tot uw applicatie verkrijgen.

Global SIM in draadloze routers van Phoenix Contact

In combinatie met de apparatuur van Phoenix Contact functioneert de Global SIM voordelig in meer dan 30 landen.

Internationaal toepasbaar

Onderhoud op afstand met de Global SIM  

Onderhoud op afstand zonder roaming-kosten met de Global SIM

Met de wereldwijde datakaart zijn de draadloze routers van Phoenix Contact onafhankelijk van de netwerkprovider in meer dan 30 landen bereikbaar. Hiertoe behoren onder andere de 28 EU-landen plus Zwitserland, Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten.

In Duitsland functioneert de Global SIM in drie netwerken: Vodafone, T-Mobile en O2. Afhankelijk van de standplaats van de machine garandeert dit de meest optimale dekking. De machine is onafhankelijk van de standplaats altijd optimaal bereikbaar.

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Canada, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Verenigde Staten, Cyprus.

Onze draadloze producten voor de Global SIM

TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-Modem/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Artikelnummer29035882903586270288627025282313106
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-Modem/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Artikelnummer

Eenvoudige en veilige verbindingen

Draadloze verbinding via internet  

Directe en veilige verbindingen dankzij vaste IP-adressen

Draadloze apparaten bieden u de mogelijkheid om via internet verbinding met uw PC te maken. Met de Global SIM realiseert u dankzij vaste IP-adressen veilige point-to-point- en multipoint-verbindingen met uw machines.

De IP-communicatie via privé-adressen van de provider van draadloze telecomnetwerken verhoogt de toegangsbeveiliging aanzienlijk. Bovendien hebt u de mogelijkheid uw IP-verbindingen te bewaken. Bij het bereiken van de vastgelegde datalimiet ontvangt u een bericht via e-mail.


Terug naar het overzicht
Meer informatie