Terug naar het overzicht

Kiesverbindingen in het openbare telefoonnet

Tijdelijke verbindingen via telefoonnummers

Voor software-updates of diagnose op afstand is het vaak al voldoende om direct en voor een korte periode in te bellen op de besturing.

De verbinding blijft alleen in stand gedurende de tijd voor de gegevensoverdracht. De kosten bestaan enkel uit het basisbedrag voor de telefoonaansluiting en de duur van de verbinding.

Gebruik de kiesverbinding voor de seriële gegevensoverdracht, voor tijdelijke remote communicatie met Ethernet-deelnemers op afstand of voor de automatische koppeling van op afstand gelegen subnetwerken met hogere netwerken.

Communicatie tussen seriële deelnemers

Communicatie met seriële einddeelnemers  

Kiesverbinding in het analoge telefoonnet

Gebruik het openbare telefoonnet voor de remote communicatie – jarenlang beproefd, eenvoudig en voordelig.

Communicatie tussen seriële deelnemers en een Ethernet-netwerk

Toegang tot op afstand gelegen Ethernet-netwerken  

Toegang tot een op afstand gelegen Ethernet-netwerk

Breng een remote Ethernet-verbinding tot stand via een kiesverbinding in het openbare telefoonnet: via de verbinding wordt uw lokale apparaat deelnemer in het Ethernet-netwerk op afstand, en u kunt communiceren met alle andere netwerkdeelnemers.


Terug naar het overzicht
Meer informatie