Bewaking op afstand

Bewaking op afstand

Korte reactietijden

Bewaak analoge en digitale sensoren via het draadloze telecomnetwerk.

Terug naar Bewaking en diagnose

Categorieën

Zoeken in Bewaking op afstand

Toon alle producten uit deze categorie

Maak gebruik van het mobiele netwerk voor het bewaken van uw machines en installaties. De productfamilie voor draadloze telecomnetwerken TC Mobile I/O van Phoenix Contact alarmeert u automatisch via SMS, e-mail en GPRS over de status van uw applicatie. Zo kunnen uitvaltijden worden geminimaliseerd en processen geoptimaliseerd.

Uw voordelen

  • digitale en analoge sensoren op afstand bewaken
  • uitvaltijden van machines en installaties minimaliseren dankzij automatische alarmering via SMS en e­-mail
  • op afstand schakelen van relais via SMS
  • contourgelijke GPRS-­dataoverdracht via ODP­-protocol
  • eenvoudige configuratie direct op het notebook via USB-interface en web­browser

Bewaking via het mobiele netwerk

Meldsysteem TC Mobile I/O met twee vermogensklassen  

Bewaking op afstand via het mobiele netwerk.

Bewaak analoge en digitale sensoren eenvoudig en veilig via het mobiele netwerk en schakel relais op afstand. TC Mobile I/O draagt data over via SMS, e-mail en GPRS.

TC Mobile I/O is verkrijgbaar als DC-moduul met een spanningsbereik van 10 V tot 60 V en als AC-moduul met 93 V tot 250 V. Het bijzondere van de DC-modulen: naast vier digitale ingangen zijn ze voorzien van twee analoge, die zowel spanning als stroom kunnen meten.

Alle modulen zijn zeer eenvoudig te bedienen en kunnen dankzij het brede spanningsbereik en de verschillende ingangen veelzijdig worden toegepast.