Terug naar het overzicht

ReSy101: overdracht tussen centrale besturing en stations

De remote-communicatiebibliotheek ReSy101 is gebaseerd op de communicatiestandaard IEC 60870-5-101 voor remote communicatietechniek in de infrastructuur-automatisering. Pas het protocol toe voor de overdracht tussen centrale (netwerk-)besturingssystemen en substations. Berichten verstuurt u zowel via seriële verbindingen als via het openbare telefoonnet. De communicatiestandaard maakt het bovendien mogelijk dat apparaten en installaties van verschillende fabrikanten met elkaar communiceren, zonder fundamentele aanpassingen.

Toepassingsmogelijkheden

Remote communicatietechniek met het complete productenaanbod van Phoenix Contact  

Remote-communicatiestation

Laat u informeren over de toepassingsmogelijkheden van ReSy101, het overdrachtsprotocol tussen centrale besturing en substations.

  • ReSy101 van Phoenix Contact maakt probleemloze communicatie tussen apparaten van verschillende fabrikanten mogelijk. In de meegeleverde interoperabiliteitslijst staat welke functies worden ondersteund.
  • Bij 4-draads huurlijnen is onbeperkt synchroon bedrijf mogelijk, dus gelijktijdig versturen in beide richtingen.
  • Gebeurtenis-georiënteerde communicatie zorgt voor het actieve overdragen van actuele gebeurtenissen.
  • Een historische gegevensopslag zorgt bij een verbindingsonderbreking voor de protocollering van de data met tijdstempel.
  • Tijdsynchronisatie zorgt ervoor dat de juiste tijdzone en de zomer-/wintertijd worden gebruikt.
  • Multidrop-werking bij 2-draads huurlijnen is mogelijk.
  • Dataoverdracht via huurlijnen door middel van kiesverbindingen, zowel analoog als per GSM.
  • Draadloze overdracht via RAD-Line