Remote communicatie

Altijd de procesdata paraat

Altijd de procesdata paraat

Decentrale installaties gebeurtenis-georiënteerd en betrouwbaar bewaken en besturen? Geen probleem met onze oplossingen voor remote communicatie.

Terug naar Functiebouwstenen

Categorieën

Zoeken in Remote communicatie

Toon alle producten uit deze categorie

De volledige koppeling van decentrale installaties met intelligente remote communicatiesystemen wordt steeds belangrijker: Phoenix Contact biedt u met het automatiseringssysteem ReSy+ een betrouwbare oplossing aan.

Uw voordelen

  • eenvoudig – decentrale signalen zonder kabel doorgeven
  • voordelig: netwerkverbindingen tot 20 km via bestaande kabels voor remote communicatie
  • compact: remote communicatie en automatiseren met één apparaat ReSy+
  • flexibel – met zeer modulaire remote-communicatiestations
  • veelzijdig, want dataoverdracht via Ethernet, draadloze verbinding, GPRS, vast net, GSM alsmede Industrial Wireless

Parametreren in plaats van programmeren

Wereldwijde remote communicatie met machines en installaties  

Wereldwijde remote communicatie

Het remote communicatiesysteem ReSy+ (Remote Systems) maakt een veilige, gebeurtenis-georiënteerde bewaking van uw decentrale installaties mogelijk. Het functioneert zowel via Ethernet als via seriële interfaces.

Bovendien kunt u procesdata via Bluetooth, Industrial Wireless, GSM alsmede het vaste net en Ethernet overdragen.

De ReSy+-bibliotheken bevatten voorgeprogrammeerde voorbeelden die u direct kunt gebruiken. Of u stelt uit de gerede bouwstenen zelf een oplossing samen. Het voordeel ligt voor de hand: u hoeft niet meer te programmeren, alleen maar te parametreren. Dat bespaart tijd en kosten.

Het gebruik van diverse protocollen zoals ODP, IEC 60870-5-101 en -104 maakt voor u de koppeling mogelijk tussen remote-communicatiestations en het besturingssysteem. Is er geen huurlijn beschikbaar, dan worden de data doorgegeven via het openbare telefoonnet, en wel door middel van analoge, digitale, GSM- of GPRS/EDGE/3G-verbindingen.

Uw toepassing bepaalt de oplossing. Met het automatiseringssysteem ReSy+ van Phoenix Contact bouwt u eenvoudig en snel verschillende trajecten voor remote communicatie op. Bovendien kunt u altijd flexibel uitbreiden.

Remote-communicatiebibliotheek ReSySMS

Bewaking van decentrale installaties met bijvoorbeeld alarmmelding per SMS  

Remote-communicatiebibliotheek ReSySMS

De remote-communicatiebibliotheek ReSySMS is modern, flexibel en efficiënt. Daarmee maakt u voor de bewaking van decentrale stations gebruik van SMS-berichten via het vaste net, per fax of mobiele telefoon.

Een aantal gebruiksmogelijkheden

  • berichten versturen met 160 tekens per bericht
  • storingswaarschuwingen of bediening op afstand van decentrale installaties
  • mogelijkheid tot veel doeladressen of groepen via een zelf gedefinieerd register
  • versturen van SMS-berichten van besturing naar mobiele telefoon of fax
  • versturen van SMS-berichten van besturing naar besturing
  • versturen van een bericht naar een ander doeladres bij geen bevestiging na een gedefinieerde periode
  • tijdstempel ter garantie van de tijdsynchronisatie
  • bewaking van de commando-uitvoering door systeem met bevestigingen
  • gelijktijdig versturen van verschillende berichten
  • ingebouwde security-functies garanderen exclusieve toegang voor de gedefinieerde ontvangers

Houd met ReSySMS van Phoenix Contact overzicht over alle buitenstations.