Terug naar het overzicht

Wat is redundantie?

Uitval van de 24 V-voeding kan zelfs als deze van korte duur is grote schade aanrichten. Bouw daarom uw voeding redundant op.

Minstens één extra voeding

Redundantie is zinvol op alle plaatsen waar stilstand van de machine of installatie hoge kosten veroorzaakt.  

Bij uitval van een van de voedingen verzorgt de andere de voeding van de belasting.

Redundantie betekent een toestand van overlapping of overvloed. Dat wil zeggen: er is ten minste één extra voeding beschikbaar.

  • "n+1"-redundantie: 3 voedingen werken elk met een nominale stroom van 10 A om in totaal 20 A te leveren.
  • "1+1"-redundantie: 2 modulen met elk 20 A zijn aan uitgangszijde parallel geschakeld om een belasting van 20 A te voeden.

Treedt er bij een van de modulen een intern defect of uitval op, dan neemt de tweede voeding automatisch de volledige stroomvoorziening over.

100 procent redundantie in geval van kortsluiting

Dioden of redundantiemodulen ontkoppelen de parallel geschakelde voedingen. Alleen dan blijft bij kortsluiting van de ene voeding de andere het volledige vermogen leveren. Nu wordt de belasting ook bij kortsluiting in de voedingskabels gevoed.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Wat is redundantie?
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten