Profiel- en railknipapparaten

Profiel- en railknipapparaten

Een scherpe snede

Zorg voor een schone en veilige werkplek: kunststof- of metalen profielen knipt u spaan- en braamloos door.

Terug naar Handgereedschap

Categorieën

Zoeken in Profiel- en railknipapparaten

Toon alle producten uit deze categorie

Met profiel- en railknipapparaten van Phoenix Contact knipt u materiaal tot een dikte van 2,5 mm in enkele seconden door – het krachtsparende hefboommechanisme maakt het mogelijk. Geleidingen, aanslagen en de gegraveerde meetlat zorgen voor de rechte hoeken bij de tot op de millimeter nauwkeurige bewerking.

Uw voordelen

  • geen nabewerking: spaan- en braamloos knippen
  • krachtensparend en ontlastend voor gewrichten door hefboomoverbrenging
  • duurzaam – kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
  • alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma

Tot op de millimeter nauwkeurig knippen

Profiel- en railknipapparaten  

Profielen tot op de millimeter nauwkeurig op maat maken

Bij de profiel- en railknipapparaten stelt u de lengte exact in met een aanslag. Het gegraveerde millimeter-/inchbereik op de meetlat is duurzaam beschermd tegen slijtage.