Terug naar het overzicht

PROFIBUS-geschikte I/O-systemen

In modulaire uitvoering

PROFIBUS-componenten  

De PROFIBUS-componenten op een rij

Zeer robuust en eenvoudig: met de Axioline F-serie wordt uw PROFIBUS-netwerk uiterst ongevoelig voor storingen en EMC-veilig. Samen met de robuuste mechanische constructie en de schok- en trillingsbestendigheid zorgt u met Axioline voor een hogere beschikbaarheid van uw installatie. De push-in-aansluittechniek vereenvoudigt het installeren en bespaart tijd.

Maximale flexibiliteit: de modulaire opbouw van het Inline-systeem maakt u flexibeler dan ooit tevoren. U hebt een grote keuze aan I/O's en functiemodulen. Daarmee creëert u PROFIBUS-stations die precies zijn afgestemd op wat u nodig hebt. Uw investeringen worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke en u bespaart veel ruimte in de schakelkast.

Modulair in het veld: I/O-modulen van de serie Fieldline Modular bieden u alle vrijheid bij de veldinstallatie. Functiegericht en aanpasbaar aan uw applicatie.

Blokgewijze bouwvorm

Compact: de Inline Block IO-modulen bieden een groot aantal kanalen in een uiterst vlakke bouwwijze, een busaansluiting en voorgeselecteerde I/O's. Dat betekent communicatie op de kleinste ruimte.

Zeer robuust: Axioline E in blokgewijze bouwvorm voor PROFIBUS DP zorgt met diverse behuizingsvarianten en een groot aantal functies steeds voor een individuele oplossing.