Terug naar het overzicht

Glasvezel-mediumconverters (OLM)

Hoge beschikbaarheid in veeleisende industriële toepassingen – hier zijn de PSI-MOS glasvezelconverters in hun element. Met name in installaties die een grote overdrachtsafstand en een hoge ongevoeligheid voor EMC-storingen vereisen, zijn glasvezelconverters onmisbaar.

De PSI-MOS-modulen onderscheiden zich wat dat betreft duidelijk van standaard converters:

Modulaire opbouw

Verbinding via de montagerail-busverbinder  

Verbinding via de montagerail-busverbinder

De modulen kunnen met de montagerail-busverbinder snel en eenvoudig met elkaar worden verbonden. Daarmee is de aansluiting voor datasignalen en voedingsspanning al klaar. De installatie van de modulen is snel gebeurd, bedradingsfouten zijn uitgesloten.

Zo kunnen tot maximaal tien modulen toepassingsgericht worden gecombineerd. Deze modulaire PROFIBUS-Hub kan met maximaal 30 kanalen naar keuze in koper of glasvezel worden uitgebouwd.

Modulair betekent flexibel: ook tijdens lopend bedrijf kunt u afzonderlijke modulen vervangen zonder de werking van de andere te beïnvloeden. De optionele systeemvoeding kan naadloos in het systeem worden geïntegreerd en kan ook redundant worden toegepast.

Geïntegreerde optische diagnose

Weergave van de signaalkwaliteit met behulp van een bargraph  

Weergave van de signaalkwaliteit met behulp van een bargraph

Altijd goed geïnformeerd: alle PSI-MOS-modulen zijn uitgevoerd met een bargraph.

Dit levert duidelijk voordelen voor u op:

  • permanente beoordeling van de optische signaalkwaliteit van het glasvezeltraject bij de inbedrijfstelling en tijdens bedrijf
  • vroegtijdige waarschuwing bij achteruitgang van de optische overdrachtskwaliteit, nog voordat dit een uitval van de installatie tot gevolg heeft; reeds bij een kritische signaalkwaliteit wordt de storingsmelduitgang van de modulen geactiveerd

Grote afstanden storingvrij overwinnen

Hoogspanningsmast  

Toepassingsbeeld energieverdeling: lange afstanden EMC-veilig overbruggen

Afhankelijk van de vermogensklasse kunnen afstanden tot 45 kilometer tussen twee apparaten worden gerealiseerd. Vooral in veeleisende applicaties met hoge EMC-eisen zorgen optische vezels voor een hoge mate van storingvrijheid. Tegelijkertijd verkrijgt u een hoogwaardige potentiaalscheiding tussen de installatiedelen.

In combinatie met de koper-repeaters PSI-REP kunnen complexe sterverdelers met een willekeurige samenstelling van koper- en glasvezelkanalen worden opgebouwd.