Terug naar het overzicht

Glasvezel- en koperinstallatietechniek

Glasvezelinstallatietechniek

Glasvezelkabels  

Glasvezelinstallatietechniek

Door stijgende datahoeveelheden en overdrachtssnelheden, toenemende EMC-belastingen en steeds grotere installaties loopt de conventionele kopertechniek al snel tegen zijn grenzen. Vandaar dat de optische dataoverdracht via glasvezelkabel (lichtgeleiders) inmiddels standaard is in kritische installaties waarin hoge eisen aan de beschikbaarheid worden gesteld.

De glasvezelinstallatietechniek van Phoenix Contact staat voor oplossingen voor de industrie die eenvoudig geïnstalleerd en snel onderhouden kunnen worden.

Koperinstallatietechniek

Connectoren  

Koperinstallatietechniek

Met connectoren bent u ten opzichte van aftakkingen bij de PROFIBUS-bekabeling aanzienlijk flexibeler. De busconnector kunt u op elk moment, zonder onderbreking van het dataverkeer, op de bus steken en ontkoppelen. Bij de overdrachtstechniek volgens RS-485 kunt u zowel 9-polige D-SUB-connectoren als ronde M12-connectoren gebruiken.

D-SUB-snelaansluiting voor elke Profibus-deelnemer

Met de D-SUB-snelmontageconnectoren kunt u inkomende en doorgaande buskabels comfortabel en snel aansluiten. Het productenprogramma omvat zes snelmontageconnectoren – voor elke PROFIBUS-toepassing een passende oplossing:

  • 35° en 90° haakse kabeltoevoer
  • axiale kabeltoevoer
  • extra programmeerinterface
  • geïntegreerde, schakelbare afsluitweerstanden

De connectoren kunt u bij Profibus-kabels met zowel massieve als met soepele koperen aders toepassen. De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen al geïntegreerd. Schakel de afsluitweerstand eenvoudig vanaf de buitenkant in door middel van een schuifschakelaar.

Overspanningsbeveiliging

Beveilig uw data en signalen niet alleen tegen ongeoorloofde toegang, virussen, wormen en trojans – schade door overspanningen als gevolg van blikseminslag of schakelhandelingen dient u ook uit te sluiten.
Met overspanningsbeveiliging voorkomt u niet alleen mechanische schade, maar ook gaat u verlies van software en data door spanningspieken tegen. Met name bij bekabeling tussen gebouwen lopen de apparaten, die meestal via een Ethernet-kabel zijn aangesloten, gevaar.
Kies voor veiligheid met de overspanningsbeveiliging TRABTECH van Phoenix Contact.