Bewaking van productie-sites

Bewaking van productie-sites

Olie- en gasbronnen betrouwbaar bewaken

Verbeter de beschikbaarheid van uw installaties met betrouwbare totaaloplossingen voor de monitoring van productie-sites.

Terug naar Bewaking en diagnose

Categorieën

Zoeken in Bewaking van productie-sites

Toon alle producten uit deze categorie

Met de olie- en gas-monitor van Phoenix Contact bewaakt u uw olie- en gasbronnen betrouwbaar en kostenefficiënt, ook over grote afstanden.

Uw voordelen

  • Eenvoudige inbedrijfstelling en gereduceerde installatiekosten in omvangrijke installaties dankzij draadloze communicatie
  • Plaatsonafhankelijke dataregistratie door modulen voor de Ex- en niet-Ex-omgeving
  • Veilige en storingvrije signaaloverdracht via een gecodeerd en vertakt draadloos netwerk
  • Mogelijkheid voor de overdracht van gegevens aan een SCADA/DCS-systeem en voor visualisering van de gegevens ter plaatse
  • Flexibele aansluiting van signalen aan procesbesturingssystemen dankzij de open software-interface
  • Eenvoudige mogelijkheid voor onderhoud en diagnose door draadloze overdracht van actuele installatiegegevens

Bewaken van data in de Ex- en niet-Ex-omgeving

Olie- en gas-monitor voor de bewaking van productie-sites  

Totaaloplossing voor de bewaking van productie-sites

De olie- en gas-monitor is een schaalbare totaaloplossing voor de bewaking van productie-sites. De bewaking van pompstations omvat de opname van digitale ingangssignalen, bijv. de positie van klepstanden, alsmede de opname van analoge signalen voor het meten van temperatuur, druk en debiet. Om de signalen vanuit de Ex-zone over te dragen, kunnen deze via MACX-signaalscheidingsmodulen aan het draadloze systeem Radioline worden doorgegeven.

Signalen betrouwbaar aan de controleruimte overdragen

Voor de dataregistratie in productie-sites is een sterk vertakt netwerk nodig. Om data ook over een groot aantal kilometers betrouwbare te kunnen overdragen, kunnen meerdere olie- en gas monitoring-systemen samen een vertakt netwerk vormen via welke de gegevens aan de controleruimte worden overgedragen.

Met Radioline kunnen vertakte netwerken snel worden ingesteld – direct op het apparaat met een duimwieltje of via USB-stick. Bij een storing wordt het uitvallen van een draadloos moduul direct gecompenseerd, zodat niet het complete netwerk buiten bedrijf hoeft te worden gesteld.

Koppeling van het digitale olieveld  

Koppeling van het digitale olieveld

Visualiseren van data

Ex-zone-toegelaten tablet voor een te bewaken productie-site  

Zicht op de status van de installatie

In de controleruimte kunnen de geregistreerde gegevens direct worden weergegeven of via open software-interfaces aan een hoger SCADA-systeem worden doorgegeven.

Om ook buiten de controleruimte zicht te hebben op de status van de afzonderlijke installatiedelen, biedt Phoenix Contact bijv. de visualiserings-app Visu+ mobile aan. Met de toepassing voor mobiele diagnose op afstand kan de exploitant via een Ex-zone-toegelaten tablet of smartphone in het veld informatie over de productie-site oproepen, zodat onderhoud toepassingsgericht en daarmee kostengeoptimaliseerd kan worden uitgevoerd.