Terug naar het overzicht

Uitleg van de productomschrijving voor artikelen van de serie Field Analog

De benaming op het product geeft onder andere informatie over de functie, voeding en aansluittechniek van de apparaten.
In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe u de benaming kunt ontcijferen.

Proceswaardedisplays en veldapparaten van de serie Field Analog

Voorbeeld voor de opbouw van de productomschrijving voor artikelen van de serie Field Analog

Met de temperatuurmeetwaardeomvormer MACX MCR-TS-I-OLP-C als voorbeeld laten we zien hoe u de afzonderlijke segmenten van de productomschrijving kunt ontcijferen:

OmschrijvingBenamingUitleg
FamilieFA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Proceswaardedisplays en veldapparaten van de serie Field Analog
Ex i-Proceswaardedisplays en veldapparaten van de serie Field Analog
Veldapparaten van de serie MACX Analog
Ex i-veldapparaten van de serie MACX Analog
Proceswaardedisplays en veldapparaten van de serie MCR
Toevoeging 1FD
FDS
D
DS
HT
Procesdisplay in veldbehuizing
Procesdisplay in veldbehuizing, geschikt voor HART
Procesdisplay in schakelpaneelinbouwbehuizing
Procesdisplay in schakelpaneelinbouwbehuizing, geschikt voor HART
Kopmeetwaardeomvormer
IngangI
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
Stroomingang
Spanning, stroom
Weerstandsthermometer, thermo-elementen, mV-bronnen, spanning, stroom
Weerstandsthermometer, thermo-elementen, geschikt voor HART
Weerstandsthermometer,  Pt100
Weergave van frequenties, impulsen en tijden
Setpointgenerator, instelling van spanning en stroom
Toevoeging 2 (alleen MCR-…)LPUitgangscircuit gevoed, geen extra voedingsspanning nodig
UitgangUI-2REL

I
Spannings- en stroomuitgang, twee relais met wisselcontact, één transistoruitgang
Stroomuitgang
Toevoeging 3 (alleen MCR-…)EXEx i-variant
Voeding
UP
OLP
Nominale spanning 24 V DC
Breed voedingsspanningsbereik
Uitgangscircuit gevoed, geen extra voedingsspanning nodig
Aansluiting
PT / SP
Schroefaansluiting
Push-in Technology
Configuratie
C
Niet geconfigureerd, standaardconfiguratie
Met bestelconfiguratie, wijzigbaar

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uitleg van de productomschrijving voor artikelen van de serie Field Analog