Profielbehuizingen UM-ALU

Profielbehuizingen UM-ALU

perfect voor veeleisende omgevingen

betrouwbare toepassing onder veeleisende omstandigheden dankzij een robuust aluminium behuizingsprofiel

Terug naar Profielbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Profielbehuizingen UM-ALU

Toon alle producten uit deze categorie

In industriële omgevingen met een potentieel hoog elektromagnetisch storingsniveau worden hoge eisen gesteld aan EMC-gevoelige elektronica. Het behuizingssysteem UM-ALU is helemaal gemaakt van aluminium, biedt een uitstekende EMC-afscherming en garandeert maximale flexibiliteit bij de montage.


Uw voordelen:

  • profielbehuizingen van aluminium
  • hoge EMC-afscherming
  • hittebestendig
  • hoge flexibiliteit dankzij verschillende profielgrootten en afdekkappen

EMC-afscherming en hittebestendig

EMC-afscherming  

EMC-afscherming en hittebestendig

Profielen van aluminium zijn leverbaar in verschillende lengten. Speciale lengten maken wij op aanvraag.

  • volledig van aluminium vervaardigd
  • hittebestendig
  • optimale EMC-afscherming voor uw elektronica

Verschillende afdekkappen

Afdekkappen  

Verschillende afdekkappen voor een optimale aanrakingsveiligheid

Verschillende afdekkappen zorgen voor een optimale aanrakingsveiligheid en een hoge flexibiliteit bij de ontwikkeling van uw elektronica.

Flexibele inbouwniveaus

Flexibele inbouwniveaus  

Meerdere inbouwniveaus voor printplaten

Flexibele inbouwniveaus maken een toepassingsgericht apparaatontwerp mogelijk. Zo brengt u veel elektronica onder in de behuizingen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten