Profielbehuizingen

Profielbehuizingen

Precies passende behuizingslengte

Snel monteren en vrij ontwerpen – met een eenvoudig kliksysteem en een open, modulaire constructie.

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

Zoeken in Profielbehuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Snelle montage en een flexibele lengte en positie van de printplaat – dat zijn de voornaamste kenmerken van de profielbehuizingen van Phoenix Contact. Ontwikkel apparaten helemaal naar uw eigen wensen, want de printplaataansluittechniek kunt u vrij kiezen. Het open bouwprincipe is optimaal voor printplaten met grote componenten. Met de optionele afdekkap beschermt u uw elektronica.


Uw voordelen:

  • precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
  • probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
  • hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 105 °C
  • zeer eenvoudige montage: door middel van snap-mount-principe de zijdelen zonder gereedschap erop steken
  • flexibel in het conceptontwerp door vrij te positioneren afdekkap

Serie UM-BASIC

UM-BASIC  

Profielbehuizingen UM-BASIC

De profielbehuizingen UM-BASIC combineren korte montagetijden en een hoge mate van vrijheid bij de keuze van de aansluittechniek. De geringe bouwhoogte maakt de opbouw van vlakke elektronicamodulen mogelijk evenals de montage op genormeerde montagerails of direct aan de wand.

  • de connectoren voor het aansluiten van eindapparatuur blijven vrij toegankelijk
  • minder bedradingswerkzaamheden en snelle montage met de optionele bus-aansluiting
  • variabele aardaansluiting door aan beide zijden monteerbare PE-contacten

Serie UM-PRO

Profielbehuizingen UM-PRO  

Profielbehuizingen UM-PRO

Moderne industriële elektronica wordt steeds compacter en in toenemende mate decentraal en vlakbij het eigenlijke proces geïnstalleerd. Flexibele aanbouwbehuizingen zoals UM-PRO overtuigen door features als tijd- en ruimtebesparing en kunnen ook bij hoge temperaturen worden toegepast:

  • hittebestendig polyamide is geschikt voor toepassing tot 105 °C
  • UL-toelating voor de Amerikaanse markt

Serie UM-ALU

Profielbehuizingen UM-ALU  

Profielbehuizingen UM-ALU

In industriële omgevingen met een potentieel hoog elektromagnetisch storingsniveau worden hoge eisen gesteld aan EMC-gevoelige elektronica. Het behuizingssysteem UM-ALU is helemaal gemaakt van aluminium, biedt een uitstekende EMC-afscherming en garandeert maximale flexibiliteit bij de montage.

  • hoge EMC-afscherming
  • hittebestendig
  • hoge flexibiliteit dankzij verschillende profielgrootten en afdekkap

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten