E-mobility laadconnectorsystemen

Richtinggevend in de elektromobiliteit

Richtinggevend in de elektromobiliteit

Geef mede vorm aan de veranderingen op het gebied van moderne vervoerstechniek.

Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

  • AC-laadkabels
    AC-voertuigconnectoren en plugs

    Voertuiglaadconnectoren en pluggen voor alle wereldwijd gestandaardiseerde AC-laadinterfaces.

  • DC-laadkabels
    Snelladen met de DC-voertuiglaadconnectoren van Phoenix Contact volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard

    Voertuiglaadconnectoren voor snel laden met gelijkstroom volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard.

  • Outlets
    Outlet met aanbouwraam en opklapbaar deksel voor een individuele samenstelling

    Outlets met opklapbaar deksel en aanbouwraam voor een individuele opbouw van uw laadinfrastructuur.

Zoeken in E-mobility laadconnectorsystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Laadconnectorsystemen van Phoenix Contact stellen de nieuwe norm in de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen. Of het nu om opladen via het wisselstroomnet of om snel opladen met gelijkstroom gaat – de AC- en DC-laadconnectoren van Phoenix Contact zijn veilig, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.

Uw voordelen

  • compleet connectorassortiment uit één hand – dankzij een breed productenprogramma met Type 1, Type 2 en GB/T
  • comfortabele bediening – met ergonomisch gevormde handgreep
  • veilig laden door temperatuurbewaking en innovatieve vergrendelingsmechanismen

Laadconnectorsystemen op een rij

Alle laadconnectorsystemen van Phoenix Contact in een toepassingsmatrix  

Overzicht van alle laadconnectorsystemen

Phoenix Contact biedt het complete laadconnectorassortiment uit één hand: Type 1, Type 2 en GB/T-standaard, zowel voor het conventioneel laden aan het wisselstroomnet als voor snel laden met gelijkstroom. In ons productenprogramma vindt u de passende oplossingen.

DC-voertuiglaadconnectoren

DC-voertuiglaadconnectoren volgens CCS Type 1, Type 2 en GB/T-standaard  

DC-voertuiglaadconnectoren Type 1, Type 2 en GB/T-standaard

Phoenix Contact biedt alle normconforme voertuiglaadconnectoren voor wereldwijd snelladen met gelijkstroom. Met tot 250 A DC zijn laadprocessen binnen zeer korte tijd voltooid. Profiteer van een compleet productenprogramma – van het Type 1 (VS) en Type 2 (Europa) tot en met GB/T-standaard (China):

  • stromen tot 250 A DC en laadvermogens tot 200 kW
  • normconforme connectorvormen  (Type 1, Type 2, GB/T-standaard)
  • temperatuurbewaking door geïntegreerde sensoren

AC-voertuiglaadconnectoren en plugs

AC-voertuiglaadconnectoren en plugs volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard  

AC-voertuiglaadconnectoren en plugs volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard

Laadkabels met open kabeluiteinde, mobiele laadkabels voor de kofferruimte of intelligente laadkabels met IC-CPD voor de wandcontactdoos thuis – ook voor het conventionele laden met wisselstroom levert Phoenix Contact interfaces voor alle landspecifieke standaards.

  • stromen tot 32 A AC
  • 1- of 3-fase laden / laadvermogens tot 22 kW
  • normconforme connectorvormen (Type 1, Type 2, GB/T-standaard)

Outlets

Outlet met actor, opklapbaar deksel en aanbouwraam  

Outlet Type 2 met opklapbaar deksel

Producenten van laadstations vinden bij Phoenix Contact outlets volgens Type 2 en GB/T-standaard voor het 1- en 3-fase laden. De genormeerde outlets kunnen in wallboxen of laadzuilen worden toegepast. Overige toebehoren zoals opklapbare deksels en aanbouwramen maken het aanbod compleet.

  • 1- of 3-fase laden tot 32 A AC
  • front- of achterwandmontage
  • ontwateringssysteem

Testadapters laadconnectorsystemen

CCS vehicle inlet als testadapter voor laadstation-tests  

CCS vehicle inlet als testadapter voor laadstation-tests

Ontwikkelingsbegeleidende controles voert u uit met het testequipment voor laadconnectorsystemen van Phoenix Contact. De testadapters voldoen aan de geldende normen en maken praktijkgerichte simulaties mogelijk.

Toebehoren laadconnectorsystemen

Opklapbare deksels voor outlets  

Opklapbare deksels voor outlets, houders voor voertuiglaadconnectoren en actors

Aanvullend op de laadconnectorsystemen van Phoenix Contact zijn diverse toebehoren en vervangend materiaal leverbaar. De toebehoren bieden een nuttig uitbreiding van de functies van laadconnectorsystemen, zoals bijv. een uitbreidende bescherming tegen invloeden van buitenaf.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Combined Charging System (CCS) Type 2

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.


AC- en DC-laadconnectorsysteem GB-standaard

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten