Voedingen voor de M&R-techniek

Voedingen voor de M&R-techniek

Eenvoudig insteken

Servicevriendelijk vanaf het begin: door de aansluittechniek met gepolariseerde connectoren.

Terug naar Voedingen

Categorieën

Zoeken in Voedingen voor de M&R-techniek

Toon alle producten uit deze categorie

Voor speciale spanningen in de M&R-techniek is de modulaire elektronicabehuizing inmiddels standaard. MINI POWER is daarvoor de geschikte voeding. Kies uit ons assortiment voedingen MINI POWER de gewenste bouwbreedte: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm of 67,5 mm.

Uw voordelen

  • servicevriendelijke aansluittechniek door gepolariseerde COMBICON-connectoren
  • flexibel door groot aantal uitgangsspanningen en uitvoeringen
  • actieve functiebewaking door schakeluitgang voor het op afstand bewaken van de uitgangsspanning

Flexibel in modulaire elektronicabehuizingen

MINI POWER, voeding voor M&R-techniek  

MINI POWER voor toepassing in de M&R-techniek

In de M&R-techniek is de modulaire elektronicabehuizing (ME) standaard. MINI POWER is hiervoor de passende voeding. Deze voeding zorgt voor een uniforme vormgeving in de schakelkast.

  • de modulen zijn bijzonder flexibel door de afwijkende spanningen en speciale uitvoeringen, inclusief een moduul voor Ex-toepassingen
  • met de COMBICON-connectoren van Phoenix Contact kunnen ze eenvoudig worden aangesloten

Voeding en UPS in één

Met deze 24 V-oplossing buffert u 2 A gedurende 7 minuten of 0,5 A gedurende 1 uur.  

Netdeel en onderbrekingsvrije voeding in één

In hetzelfde design zijn onderbrekingsvrije voedingen (UPS) verkrijgbaar voor uitgangsspanningen van 12 en 24 V DC.

  • de UPS combineert het netdeel en de elektronische schakelaar in dezelfde behuizing
  • uiteenlopende accumodulen zorgen voor flexibiliteit

DC/DC-converters completeren het productenprogramma MINI POWER. De converters voeren de volgende functies uit:

  • aanpassing van spanningsniveaus
  • opfrissen van spanningen in lange kabels
  • opbouw van onafhankelijke voedingssystemen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en DC/DC-converters voor de schakelkast

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten