Voedingen met maximale functionaliteit

Voedingen met maximale functionaliteit

Krachtig en betrouwbaar

QUINT POWER voor de maximale beschikbaarheid van uw installatie.

Terug naar Voedingen

Categorieën

Zoeken in Voedingen met maximale functionaliteit

Toon alle producten uit deze categorie

De krachtige voedingen QUINT POWER zorgen met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van de installatie. De unieke SFB Technology en de preventieve functiebewaking verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie. Meldniveaus en karakteristieken, zoals bijv. de uitgangsspanning, kunnen specifiek worden aangepast.

De voedingen QUINT POWER onder 100 W bieden een unieke combinatie van preventieve functiebewaking en een krachtige vermogensreserve bij een zeer compacte bouwgrootte.

Uw voordelen

  • SFB Technology zorgt ervoor dat standaard zekeringsautomaten selectief worden aangesproken, parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren
  • Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
  • Eenvoudige uitbreiding van installaties door statische boost, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen door dynamische boost
  • Hoge stoorvastheid door geïntegreerde gasafleider en meer dan 20 ms netuitval-overbruggingstijd
  • Ruimtebesparing in de junction box door de smalle en platte bouwvorm
  • Voedingen met maximale functionaliteit behoren tot het COMPLETE line-systeem

QUINT POWER klantspecifiek instellen

Heeft u een voeding nodig met uw eigen specifieke instellingen?

Met de configurator kunt u uw QUINT POWER-voeding optimaal aan uw toepassing aanpassen: stel verschillende parameters zoals bijvoorbeeld meldniveaus, karakteristieken of de uitgangsspanning volgens uw specificaties in en bestel uw klantspecifieke voeding vanaf een batchgrootte van 1.

Krachtig

QUINT POWER met SFB Technology  

QUINT POWER met SFB Technology

De krachtige QUINT POWER-voedingen met SFB Technology, preventieve functiebewaking en aanpasbare instellingen verzekeren de beschikbaarheid van uw installatie. 

QUINT POWER biedt ook in de vermogensklasse onder 100 watt een unieke combinatie van preventieve functiebewaking en een krachtige vermogensreserve bij een zeer compacte bouwgrootte. Bij QUINT POWER uit de lagere vermogensklasse kunt u bovendien kiezen tussen Push-in- of schroefaansluiting.

Functionele veiligheid

QUINT POWER voor maximale bedrijfszekerheid  

QUINT POWER voor maximale bedrijfszekerheid

QUINT POWER voldoet aan de aanspraken voor functionele veiligheid (SIL) en waarborgt een maximale bedrijfszekerheid. In parallelbedrijf en aangesloten op verschillende fasen wordt de belasting ook bij problemen met de ingangsspanning betrouwbaar gevoed.

Pas de Plus-variant van de 20 A-voeding of de combinatie van QUINT POWER met het actieve redundantiemoduul QUINT S-ORING toe in applicaties met een functionele veiligheid tot het Safety Integrity Level SIL 3 (IEC 61508). 

QUINT POWER met 110 V DC

QUINT POWER met 110 V DC  

QUINT POWER met 110 V DC

Met de nieuwe QUINT POWER-voeding met 110 V DC aan de uitgang komt de serieschakeling van verschillende netvoedingen tot een einde. Dankzij de nieuwe voeding voorziet u toepassingen tot en met een spanningsbereik van 135 V DC met slechts één apparaat van stroom. De ideale oplossing voor de proces- en energietechniek.

SFB Technology

SFB Technology – belangrijke installatiedelen blijven in bedrijf  

SFB Technology spreekt zekeringsautomaten aan

Om standaard zekeringsautomaten magnetisch en daardoor snel te kunnen afzekeren, moeten voedingen in staat zijn om kortstondig een veelvoud van de nominale stroom te leveren.

Met de SFB Technology (Selective Fuse Breaking) is een vermogensreserve beschikbaar met een 6-voudige nominale stroom gedurende 12 ms. Kortgesloten stroomcircuits worden selectief afgeschakeld, de gevolgen van de kortsluiting worden begrensd en belangrijke installatiedelen blijven in bedrijf.

Preventieve functiebewaking

Preventieve functiebewaking visualiseert kritische bedrijfstoestanden en meldt deze aan de besturing, voordat er een storing optreedt  

Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden

Uitgangsspanning en -stroom worden continu bewaakt. Deze preventieve functiebewaking visualiseert kritische bedrijfstoestanden en meldt deze aan de besturing, voordat er een storing optreedt. De bewaking op afstand verloopt via actieve schakeluitgangen en potentiaalvrije relaiscontacten.

Individueel parametreren

Meldniveaus en karakteristieken aanpassen  

Meldniveaus en karakteristieken aanpassen

Parametreer voedingen eenvoudig en nauwkeurig met de PC of een mobiel eindapparaat. U kunt bijv. meldniveaus en de uitgangsspanning instellen en karakteristieken specifiek aanpassen.

Uitbreiding van de installatie

Uitbreiding van de installatie met de POWER BOOST  

Installaties eenvoudig uitbreiden met de POWER BOOST

De statische boost levert bij uitbreidingen van de installatie tot 125% van de nominale stroom. Voor het opstarten van moeilijke belastingen stelt de dynamische boost bovendien tot 5 seconden het dubbele van de nominale stroom ter beschikking.

Met verschillende functies naar een maximale beschikbaarheid van de installatie

De krachtige voedingen QUINT POWER zorgen met verschillende functies in diverse vermogensklassen voor een maximale beschikbaarheid uw installatie. Of dit nu met de SFB Technology, individuele instellingen en geïntegreerde gasafleider of ruimte- en energiebesparend met verschillende aansluitmethoden gebeurt – QUINT POWER zorgt voor een betrouwbare beveiliging van de voeding van uw installatie.

Voeding, 1-faseVoeding 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Preventieve functiebewakingxx
Vooringesteld te bestellenx 
Keuze tussen Push-in- of schroefaansluiting x
Vermogensreserve statische boostxx
Vermogensreserve dynamische boostxx
Geïntegreerde gasafleiderx 
Moduul met geringe diepte x
Robuust designxx
Hoog rendementxx
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Adaptieve voeding voor maximale beschikbaarheid van de installatie

Service


GRATIS DEMONSTRATIE

Heeft u interesse in een demonstratie van de voeding QUINT POWER op locatie?

Ja, ik heb interesse in een gratis demonstratie QUINT POWER

Voeding QUINT POWER met 40 A

Krachtige prestaties en hoge beschikbaarheid van de installatie