Terug naar het overzicht

De optimale energiebuffer voor QUINT UPS

Met het modulaire USV-systeem voor onderbrekingsvrije voedingen vindt u altijd een passende oplossing voor maximale beschikbaarheid van installaties. De diverse opslagmedia kenmerken zich door zeer uiteenlopende eigenschappen: een hoge levensduur of zeer lange buffertijd, onderhoudsvrij of toepassing bij extreme omgevingstemperaturen. Het maakt niet uit wat uw wensen zijn, de betreffende energiebuffer staat tot uw beschikking.

Energiebuffer voor maximale levensduur

CAP-energiebuffer  

CAP-energiebuffer

CAP-energiebuffer dubbellaags condensators

  • buffertijd tot 5 minuten bij 10 A
  • levensduur 20 jaar (20 °C)
  • levensduur 8 jaar (50 °C)
  • 500.000 laadcycli
  • -40 tot 60 °C omgevingstemperatuur

Energiebuffer voor maximale buffertijden 

Loodaccu  

Loodaccu

Loodaccu's met lood-AGM-cellen

  • buffertijd bij 10 A > 8 uur
  • levensduur 6 tot 9 jaar (20 °C)
  • levensduur 1 jaar (40 °C)
  • 250 laadcycli
  • 0 tot 40 °C omgevingstemperatuur

Energiebuffer voor maximale buffertijden en extreme omgevingstemperaturen

Loodaccu voor extreme omgevingstemperaturen  

Loodaccu voor extreme omgevingstemperaturen

Loodaccu's met puur lood-AGM-cellen

  • buffertijd bij 10 A > 5 uur
  • levensduur 15 jaar (20 °C)
  • levensduur 1,5 jaar (50 °C)
  • 300 laadcycli
  • -40 tot 60 °C omgevingstemperatuur

Energiebuffer voor een lange levensduur bij lange buffertijden

Lithium-ion-energiebuffer  

Lithium-ion-energiebuffer

Lithium-ion-energiebuffer

  • buffertijd bij 10 A > 40 minuten
  • levensduur 15 jaar (20 °C)
  • levensduur 2 jaar (50 °C)
  • 7.000 laadcycli
  • -20 tot 60 °C omgevingstemperatuur

Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Power_storage_device_P-22-07-05/adf89144-e5b6-4cf6-9862-3e7fb66b3bd5

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten