Energieverdelings-board voor hybride motorstarters

Energieverdelings-board voor hybride motorstarters

CrossPowerSystem

De montagerail met ingebouwde energieverdeling.

Terug naar Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Categorieën

Zoeken in Energieverdelings-board

Toon alle producten uit deze categorie

Met het energieverdelings-board kunt u niet alleen motorstarters veilig opbouwen, maar ook modulaire en functionele oplossingen realiseren. Indien gewenst kan eenvoudig een ombouw of uitbreiding worden uitgevoerd, die zich aan de nieuwe omstandigheden aanpast.

Uw voordelen

  • de afzonderlijke 3-AC-voeding per moduul is niet meer nodig – geen faseverwisseling mogelijk
  • snel en voorgeconfectioneerd out-of-the-box-systeem
  • compacte opbouw vergeleken met klassieke energieverdelingen

Het energieverdelings-board CrossPowerSystem

De voordelen op een rij

De CONTACTRON-hybride motorstartertechnologie vermindert tot 75 % van uw bedrading van de belasting en vergrendeling. En met het energieverdelings-board CrossPowerSystem spaart u bovendien de klassieke bedrading van de motorstarters met drie fasen uit.

Eenvoudige handling voor een betrouwbare werking

Voeding TRIO CROSS POWER

De voeding TRIO CROSS POWER voor het energieverdelings-board CrossPowerSystem is optimaal geschikt voor toepassing in de machinebouw.

Alle functies en de ruimtebesparende bouwvorm zijn afgestemd op de hoge eisen in dit bereik. Met de push-in-aansluiting kan snel en eenvoudig een 24 V DC-stuurspanning worden aangesloten.

  • snelle inbedrijfstelling: montage zonder gereedschap en automatische contactering in slechts één stap
  • de push-in-aansluiting maakt het snel en eenvoudig aansluiten van 24 V DC als stuurspanning mogelijk
  • betrouwbaar starten van moeilijke belastingen met de dynamische boost

De perfecte verbinding van twee partners

De montagerail met ingebouwde energieverdeling

Tijd is geld – dit geldt vooral bij de opbouw van machines en installaties. Door de combinatie van energieverdeling en schakelmodulen is de montage nu nog sneller realiseerbaar. Bovendien voorkomt de geïntegreerde polariteitsbeveiliging fouten voor een nog eenvoudigere inbedrijfstelling.

CONTACTRON met CrossPowerSystem

Productoverzicht

Reduceer nu de bedradingstijd met de nieuwe 5 A-voeding. Daarmee kunnen alle hybride motorstarters op het board worden gevoed.

Om extra motorrelevante gegevens voor de bewaking van de installatie te genereren, past u naast de klassieke motorstarter eenvoudig de voor netwerkkoppeling geschikte oplossing via IO-Link toe.