Explosiegevaarlijke toepassingen

Explosiegevaarlijke toepassingen

Beveiliging in gevoelige omgevingen

Intrinsiekveilige en drukgesloten beveiligingsmodulen zorgen voor betrouwbare signalen in de Ex-omgeving.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Explosiegevaarlijke toepassingen

Toon alle producten uit deze categorie

Door bijzondere omgevingsomstandigheden worden speciale eisen gesteld aan de overspanningsbeveiliging. Met de overspanningsbeveiligingsmodulen voor explosiegevaarlijke omgevingen hebt u de passende beveiliging om ook in gevoelige toepassingen een maximale beschikbaarheid te realiseren.

Uw voordelen

  • ruimtebesparende installatie met zeer smalle beveiligingsmodulen
  • veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicaties
  • eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingmodulen
  • wereldwijde toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de toelatingen ATEX en IECEx

Explosiegevaarlijke toepassingen

TERMITRAB complete voor Ex-toepassingen  

TERMITRAB complete voor Ex-toepassingen

In de chemische en petrochemische industrie ontstaan ten gevolge van de aard van de processen steeds opnieuw explosiegevaarlijke atmosferen. Deze ontstaan door bijv. vrijkomende gassen, dampen of nevels. Maar ook in molens, silo's, suiker- en voedingsmiddelenfabrieken kunnen door stof explosiegevaarlijke atmosferen ontstaan.

De overspanningsbeveiligingsmodulen voor de Ex-omgeving moeten aan speciale voorwaarden voldoen. Zo voldoen de artikelen aan de vereisten van de beschermklasse voor intrinsieke veiligheid. Omdat alle overspanningsbeveiligingsmodulen voor intrinsiekveilige stroomcircuits onder de categorie "Ex ia" vallen, bieden ze maximale beveiliging. In deze categorie mag het bedrijfsmiddel zelfs bij twee eventueel optredende onafhankelijke fouten niet in staat zijn een ontsteking te veroorzaken.

De inbouw is toelaatbaar in Ex-zone 1, Ex-zone 2 of in niet-Ex-omgevingen. Het doorlussen van de aangesloten signalen is tot in Ex-zone 0 toegelaten. Een aantal artikelen voldoet bovendien aan de vereisten voor de beschermklasse drukgesloten. De toelatingen zijn op basis van ATEX en IECEx.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek