Potentiaalverdelers

Potentiaalverdelers

Multifunctioneel

Universeel toepasbaar – Voor de verdeling van bedrijfs- of stuurspanning.

Terug naar Systeembekabeling voor besturingen

Categorieën

Zoeken in Potentiaalverdelers

Toon alle producten uit deze categorie

U hoeft niet lang te zoeken: of het nu gaat om verdeling van de bedrijfsspanning of om verdeling van de stuurspanning – Potentiaalverdelers van Phoenix Contact ontworpen voor 250 V/30 A en zijn daarom veelzijdig toe te passen. U kunt kiezen – afhankelijk van uw wensen – tussen schroef- en Push-in-aansluiting.

Uw voordelen

  • Op grote schaal verzamelen van signalen door meerdere potentiaalniveaus
  • Overzichtelijke verdeling van de potentialen, dankzij separate voeding voor grote aderdoorsneden
  • Duidelijke toewijzing van de aansluitklemmen dankzij oplopende markering
  • Potentiaalverdelers zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Potentiaalverdeler met voeding

Potentiaalverdeler met voeding  

Stuur- of bedrijfsspanning efficiënt verdelen

Voor het verdelen van stuur- of bedrijfsspanning is een groot aantal potentiaalverdelers leverbaar. Door het verschillende aantal potentiaalniveaus alsmede aansluitklemmen is een flexibele toepassing mogelijk.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Systeembekabeling voor besturingen

Service