Terug naar het overzicht

FAME 2 – teststeker met gepatenteerde draaigreep – de functies op een rij:

Teststeker met draaigreep en vergrendeling

Teststeker  

Teststeker FAME 2 met gepatenteerde draaigreep

Gedefinieerd, mechanisch ondersteund uittrekken van de gepatenteerde teststeker uit het testblok. Optische weergave en veiligheidsvergrendeling in de verschillende schakelstanden.

Stap 1

Bediening teststeker  

Teststeker ingestoken en vergrendeld

De teststeker is volledig ingestoken en veilig vergrendeld. Het weergavevenster geeft de kleur rood aan. Alle testcontacten maken volgens de testopbouw contact.

Stap 2

Bediening teststeker  

Testcontacten doorverbonden

De draaigreep wordt tot de aanslag naar boven gedraaid. Het weergavevenster geeft de kleur geel aan. Testcontacten met tanden met een korte lengte (bijv. stroomtransformatoren) zijn weer naar het beveiligingsmoduul toe doorverbonden. De transformator is nog kortgesloten.

Stap 3

Bediening teststeker  

Teststeker uittrekken

De draaigreep moet weer naar de uitgangspositie worden teruggedraaid. Het weergavevenster geeft de kleur groen aan. Nu wordt de steker door het mechaniek vrijgegeven om volledig te kunnen worden uitgetrokken. De transformatorkortsluiting is opgeheven.


Terug naar het overzicht
Meer informatie