Plotter- en graveersysteem

Plotter- en graveersysteem

Voor hoge belasting

Het ideale systeem voor coderingen die chemisch en mechanisch zeer sterk worden belast.

Terug naar Afdruk- en coderingssystemen

Categorieën

Zoeken in Plotter- en graveersysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Hier kunt u op vertrouwen: in combinatie met het hoogwaardige coderingsmateriaal biedt het graveersysteem u duurzame coderingen. Deze zijn ook onder extreme omstandigheden goed leesbaar. En zo snel verandert u een plotter in een graveersysteem: vervang eenvoudig de standaard plotterkop door de graveereenheid.

Uw voordelen

  • eenvoudige aansturing van de plotter door de coderingssoftware PROJECT complete
  • snelle inbedrijfstelling dankzij de USB- en Centronics-interface
  • eenvoudige bediening – overzichtelijk met slechts vier toetsen

Speciaal voor de werkplaats

Plotter met graveersysteem van Phoenix Contact  

Plotter met graveersysteem

De plotter met graveereenheid is het coderingssysteem voor werkplaatstoepassingen.

U kunt met het systeem metaal en speciale dubbellaags kunststoffen graveren. Voor het realiseren van verschillende lijndikten worden er graveernaalden met diameters van 0,2 tot 1,0 mm bij het systeem geleverd.

  • Gegraveerde schildjes gebruikt u bijvoorbeeld voor het coderen van kabels die ondergronds worden gelegd.
  • Dit resulteert in duurzame coderingen voor agressieve omgevingen.