Afschakeling voor fotovoltaïsche panelen

Afschakeling voor fotovoltaïsche panelen

Veilig werken in fotovoltaïsche installaties

SOLARCHECK RSD schakelt uw installatie bij het installeren, bij onderhoud of in gevaarlijke situaties automatisch veilig af.

Terug naar Management fotovoltaïsche installaties

Categorieën

Zoeken in Afschakeling voor fotovoltaïsche panelen

Toon alle producten uit deze categorie

Fotovoltaïsche dakinstallaties kunnen gelijkspanningen tot 1000 V opwekken en laten zich aan DC-zijde niet eenvoudig vrijschakelen. Dit wordt een probleem als de installatie beschadigd is. SOLARCHECK RSD brengt uw installatie automatisch in veilige toestand. Bij het installeren, bij onderhoud of in gevaarlijke situaties bent u beveiligd tegen levensgevaarlijke stroomstoten.

Uw voordelen

  • veiligheid bij onderhoud en gevaarlijke situaties door zelfstandige foutherkenning en veilige afschakeling van fotovoltaïsche panelen
  • het systeem werkt zelfstandig: geen extra draadloze communicatie, communicatie per kabel of activering op afstand nodig
  • minimalisering van rendementsverliezen door automatische herinschakeling van de installatie bij een technisch betrouwbare omgeving
  • moeiteloos in nieuwe en bestaande installaties te installeren door eenvoudige inkoppeling in de aanwezige paneelbekabeling
  • eenvoudige inbedrijfstelling: geen programmering of handmatige instelling nodig

Uitstekende veiligheid

Oorkonde GIT Security Award  

SOLARCHECK RSD: winnaar in de categorie Brandbeveiliging, Ex-beveiliging en arbeidsveiligheid

De automatische afschakeling voor fotovoltaïsche panelen SOLARCHECK RSD heeft de GIT Security Award in de categorie Brandbeveiliging, Ex-beveiliging en arbeidsveiligheid gewonnen.

De prijs voor bijzonder innovatieve producten en systemen in de veiligheidstechniek wordt jaarlijks uitgereikt door de tijdschriften GIT Sicherheit, GIT Security en Messtec Drives Automation van uitgeverij Wiley-VCH.

Eerst werd het product door een neutrale jury van vertegenwoordigers van BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integrators en gebruikers genomineerd als finalist. Meer dan 75.000 lezers van de gedrukte tijdschriften en de bijbehorende online-communities van git-sicherheit.de, git-security.com en pro-4-pro.com kozen de winnaars.

Voorzichtig spanning – levensgevaar!

Serieschakeling van fotovoltaïsch panelen  

In een fotovoltaïsche dakinstallatie ontstaan spanningen van wel 1000 V.

Door de fotovoltaïsche panelen in serie te schakelen tot strings kunnen spanningen van wel 1000 V ontstaan. Het vrijschakelen op de omvormer is niet veilig genoeg, want de DC-leidingen blijven hoge spanningen voeren.

Gevaren voor personen:

  • elektrische schok door aanraking van defecte panelen en leidingen
  • elektische schok door stroombruggen tussen vrijliggende installatiedelen en blus- of hoogwater
  • verbranding door vlambogen

Maximale veiligheid met afschakeling voor fotovoltaïsche panelen

Afschakeling voor fotovoltaïsche panelen  

SOLARCHECK RSD beschermt tegen levensgevaarlijke stroomschokken.

SOLARCHECK RSD bestaat uit eenheden voor de afschakeling van afzonderlijke PV-panelen en starteenheden die het systeem weer in werking zetten. Elke afschakeleenheid scheidt het bijbehorende paneel van de string. De vrijschakeling vindt automatisch plaats in geval van optredende fouten en telkens als de omvormer wordt uitgeschakeld. De totale gelijkspanningszijde van de fotovoltaïsche installatie is dan maximaal in het bereik van de veilige lage spanning. Er bestaat geen gevaar voor een elektrische schok.

Intelligente afschakeling voor fotovoltaïsche panelen met de technologie Auto Rapid Shutdown

Technologielogo  

De intelligente technologie "Auto Rapid Shutdown" brengt SOLARCHECK RSD in veilige toestand.

SOLARCHECK RSD analyseert de DC-zijdige stroom- en spanningstoestanden. Volgens het failsafe-principe leidt elke afwijking van een normale bedrijfsstatus of uitschakeling van de omvormer tot een afschakeling. De installatie herstart automatisch zodra er sprake is van een veilige en technisch probleemloze installatie-omgeving. SOLARCHECK RSD volgt de bedrijfsstatus van de omvormer. De installatie kan dus bijv. voor onderhoudsdoeleinden eenvoudig handmatig via de omvormer worden in- en uitgeschakeld.

Deze door Phoenix Contact ontwikkelde en gepatenteerde technologie is betrouwbaarder en sneller dan welke menselijke inschatting of handmatig ingrijpen dan ook.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Fotovoltaïsche installaties onder controle

Solarcheck RSD schakelt PV-installaties veilig uit.


Intelligente afschakeling voor PV-panelen

Veiligheid in geval van onderhoud of gevaar

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten