PV-parkbeheer

PV-parkbeheer

Gegevens verzamelen

Voor het bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties is een voortdurende bewaking en controle op segmentniveau nodig.

Terug naar Bewaking en diagnose

Categorieën

Zoeken in PV-parkbeheer

Toon alle producten uit deze categorie

Voor een rendabele energieopwekking met zonne-energie bieden wij u inspirerende oplossingen uit één hand. Met betrouwbare monitoring-producten bent u steeds op de hoogte van de toestand van uw fotovoltaïsche installatie en kunt u direct reageren om een maximaal rendement te realiseren.

Uw voordelen

  • Het fotovoltaïsch paneel tegen bliksem- en overspanningsschade beveiligen en het rendement verhogen met compacte op maat gesneden apparaat-aansluitkasten
  • Zonnestroom efficiënt gebruiken dankzij systemen voor het bewaken van afzonderlijke strings
  • Dankzij de automatische herkenningsmodus worden alle systemen in het PV-park simpelweg via Plug-and-play gekoppeld
  • Stabiele elektriciteitsnetten dankzij onze voedingsregelaar die volgens VDE-AR-N 4110/-20 is gecertificeerd

Dataloggers

Dataloggers  

De datalogger registreert alle relevante data

Voor het bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties is een voortdurende bewaking nodig. Onze datalogger registreert alle relevante data over de omgevingsomstandigheden, de toestand van de PV-strings en van de omvormerstatus.

Terugleverregeling

Terugleverregeling  

Onze EZA-regelaar is gecertificeerd volgens VDE-AR-N-4110/20

De regeling registreert de parameters bij de netaansluiting. Met de gegevens van de netwerkbeheerder worden de stelgrootheden berekend en doorgegeven aan de omvormers. Door dit regelcircuit vervult de PV-energiecentrale de netondersteunende functies voor de aansluiting op midden- of hoogspanning.

Registratie van weerdata

Weerstation  

Ons weerstation meet 24 uur per dag, 7 dagen per week belangrijke omgevingsgegevens

Ons weerstation beschikt over een uitgebreid assortiment omgevingssensoren die direct per Modbus aan ons besturingssysteem kunnen worden gekoppeld. Zo bieden wij u een compacte, op uw behoeften afgestemde registratie van weergegevens in uw solarpark.

Omvormercommunicatie

Omvormercommunicatie  

Uw softwarebibliotheek voor fotovoltaïsche projecten

SOLARWORX bevat softwarebibliotheken voor PC WORX, die speciaal geschikt zijn voor de omzetting van fotovoltaïsche projecten.

Deze bibliotheken bieden o.a. kant-en-klare driver-modulen voor de communicatie met alle gangbare omvormermodellen. Om de engineeringinspanningen bij de inbedrijfstelling van fotovoltaïsche installaties verder laag te houden, ontwikkelen wij doorlopend nieuwe drivers en functieblokken voor het koppelen van omgevingssensoren alsmede voor het volgen van fotovoltaïsche energie-trackers.

 

stringbox

Stringbox met stringzekering buiten de junction box  

De stringbox met externe stringzekering overtuigt door de compacte bouwvorm

Als engineer en installateur van fotovoltaïsche installaties wilt u een maximaal rendement met uw installatie realiseren. De stringboxen (GAK's) van Phoenix Contact combineren belangrijke functies ter verhoging van het installatievermogen in een compacte, ruimtebesparende behuizing.

De boxen verzamelen en verdelen stringstromen, beveiligen afzonderlijke modulen tegen bliksem- en overspanningsschade en bewaken het installatievermogen. Afhankelijk van uw wensen heeft u de keuze uit de stringbox met standaard stringzekering en de bijzonder compacte stringbox met stringzekering buiten de junction box.

Stringbewaking

Solarcheck voor stringbewaking  

SOLARCHECK informeert u continu betrouwbaar over de prestaties van uw fotovoltaïsche installatie

Fotovoltaïsche installaties dienen binnen zo kort mogelijke tijd een maximaal rendement uit zonne-energie te realiseren. Daarom is het van belang om zelfs bij het uitvallen van afzonderlijke strings onmiddellijk te reageren. Met het bewakingssysteem voor stringstromen van Phoenix Contact kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen.

Het systeem bestaat uit een communicatiemoduul en diverse meetmodulen, waarmee u de stromen en spanningen van uw installatie betrouwbaar kunt bewaken.