Fotovoltaïsche connectoren

Fotovoltaïsche connectoren

Toekomstzekere aansluittechniek

Sluit PV-panelen en omvormers snel en eenvoudig ter plaatse aan – zonder speciaalgereedschap.

Terug naar Connectoren

Categorieën

  • AC-aansluittechniek
    AC-aansluittechniek

    Het compacte AC-connectorsysteem voor paneelomvormers van Phoenix Contact.

  • DC-aansluittechniek
    DC-aansluittechniek

    Wanddoorvoeren, connectoren en een uitgebreid aanbod aan toebehoren – innovatieve DC-aansluittechniek uit één hand.

Zoeken in Fotovoltaïsche connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Speciaal voor de bekabeling van fotovoltaïsche installaties heeft Phoenix Contact veldconfectioneerbare connectoren ontwikkeld. Of het nu om AC of DC, rond of rechthoekig gaat – de connectoren dekken een breed eisenspectrum af. Apparaatconnectoren, printplaataansluittechniek en toebehoren ronden het uitgebreide productenprogramma af.

Uw voordelen

  • snelle en eenvoudige aderaansluiting ter plaatse dankzij innovatieve snelaansluittechniek
  • eenvoudige bekabeling: confectionering zonder speciaal gereedschap
  • duurzaam betrouwbare verbinding door TÜV-gekeurde componenten
  • hoge flexibiliteit dankzij aansluitoplossingen voor verschillende kabeldoorsneden
  • toekomstgerichte bekabeling van PV-installaties dankzij modulaire aansluitoplossingen

AC-aansluittechniek

AC-aansluittechniek  

AC-aansluittechniek

Voor de wisselstroomzijdige installatie van fotovoltaïsche systemen biedt Phoenix Contact een breed aansluitprogramma aan in elke vermogensklasse. Het productenprogramma omvat een bijzonder compact connectorsysteem. Dit omvat ronde en rechthoekige connectoren voor 1- en 3-fase apparaten, alsmede doorvoerklemmen en passende toebehoren.

  • stroomsterkten tot 309 A
  • doorsneden van 0,2 mm² tot 150 mm²
  • spanningen tot 600 V UL/1000 V

DC-aansluittechniek

DC-aansluittechniek  

DC-aansluittechniek

Wanddoorvoeren, connectoren en een uitgebreid aanbod aan toebehoren: met het DC-productenprogramma van Phoenix Contact verkrijgt u innovatieve aansluittechniek uit één hand. Naast confectioneerbare snelaansluitconnectoren voor aderdoorsneden van 2,5 mm² tot 16 mm² bevat het productenprogramma een miniatuur-connectorsysteem voor in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties (BIPV).

  • stromen tot 65 A
  • spanningen tot 1500 V
  • aderdoorsneden van 2,5 mm² t/m 16 mm²

Snel bekabelen: van het PV-paneel tot en met de voeding

Aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties  

Uniek – het SUNCLIX-connectorsysteem voor fotovoltaïsche installaties

Bent u op zoek naar innovatieve en betrouwbare aansluittechniek voor de bekabeling van PV-panelen, stringboxen of omvormers?

Bij ons vindt u de passende oplossingen – van de junctionboxen voor PV-panelen, via AC- en DC-connectoren voor de veldbekabeling tot en met de apparaataansluiting voor signalen, gegevens en vermogen.