Terug naar het overzicht

Aansluittechniek voor constructiegeïntegreerde fotovoltaïsche installaties

De integratie van PV-systemen in gebouwconstructies zoals gevels stelt bijzondere eisen aan de toegepaste componenten. Het SUNCLIX mini-systeem voldoet perfect aan deze specifieke eisen aan de aansluittechniek.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie in gevelframes – dankzij de compacte bouwvorm van alle systeemcomponenten
  • snelle aansluiting ter plaatse dankzij DC-connectoren met Pierce-aansluittechniek
  • bescherming tegen retourstromen dankzij een diodebox
  • duurzaam veilige en betrouwbare aansluiting dankzij op elkaar afgestemde componenten

Constructiegeïntegreerde fotovoltaïsche systemen (BIPV)

Gebouwen met solargevels  

Connectorsysteem voor geïntegreerde PV-panelen

Zonne-energie niet alleen van het dak, maar van het gehele oppervlak van het gebouw opnemen: voor deze trend biedt Phoenix Contact met SUNCLIX mini een bijzonder compact DC-connectorsysteem voor geïntegreerde PV-panelen.

Terug naar boven

Confectioneerbare miniatuur-DC-connectoren – SUNCLIX mini

Productanimatie SUNCLIX mini

DC-connectoren SUNCLIX mini

SUNCLIX mini-connectoren van Phoenix Contact zijn speciaal ontwikkeld voor constructiegeïntegreerde fotovoltaïsche installaties:

  • bijzonder smal design – diameter slechts 11 mm
  • geschikt voor aderdoorsneden van 2,5 mm²
  • snelle aansluiting dankzij Pierce-aansluittechniek
  • geschikt voor stromen tot 15 A en spanningen tot 1000 V
  • voldoen aan de eisen van beschermklasse IP67
  • VDE-gecertificeerd

 

Terug naar boven

Junctionbox voor gevelpanelen

Junctionbox  

Junctionbox voor gevelpanelen

1-polig aansluitelement met aanpasbare breedte voor de integratie in isolatieglaspanelen.

  • 1000 V/15 A
  • eenvoudige integratie door aanpasbare breedte
  • de afdichting vindt plaats door sealen van het isolatieglas
  • veilige ribbon-contactering door Sunclix-veerdrukaansluiting

 

Terug naar boven

Diodebox tegen retourstringstromen

Diodebox  

Diodebox tegen retourstringstromen

De robuuste diodebox voorkomt retourstromen en beveiligt zo de waardevolle PV-panelen.

  • 1000 V/5 A
  • sperspanning tot 2200 V
  • leverbaar met connector of open kabeluiteinde

 

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Aansluittechniek voor constructiegeïntegreerde fotovoltaïsche installaties