Kabels voor fotovoltaïsche installaties

Kabels voor fotovoltaïsche installaties

Duurzaam en veilig

Gebruik TÜV-gecertificeerde kabels voor een veilige bekabeling van uw PV-installatie.

Terug naar Bekabeling

Categorieën

Zoeken in Kabels voor fotovoltaïsche installaties

Toon alle producten uit deze categorie

Temperatuurbestendig en UV-resistent – met fotovoltaïsche kabels van Phoenix Contact voldoet u aan alle eisen in de branche. Ons productenprogramma omvat DC-kabels per meter alsmede gereedschap en toebehoren voor een veilige bedrading van uw fotovoltaïsche installatie.

Uw voordelen

  • variatie en flexibiliteit dankzij verschillende aderdoorsneden van 2,5 t/m 10 mm²
  • duurzaam, dankzij UV-, temperatuur- en weersbestendigheid
  • toekomstgerichte en veilige bekabeling door het hoge spanningsbereik tot 1.500 V
  • snelle en eenvoudige bekabeling met geconfectioneerde kabels in diverse lengten

Per meter

Artikelen per meter  

Per meter

Phoenix Contact levert 1-polige kabels voor fotovoltaïsche installaties voor aderdoorsneden van 2,5, 4, 6 en 10 mm² in kabellengten van 100, 500 en 1.000 meter.

  • Kabeltype PE-X zwart

Gereedschap en toebehoren

Gereedschap en toebehoren  

Gereedschap en toebehoren

Het DC-aansluittechniekprogramma wordt afgerond door gereedschap voor eenvoudige veldmontage, alsmede teststekers, blindstoppen, afdekkappen en bevestigingsmoeren.

  • snijgereedschap
  • stripgereedschap
  • Y-verdelers
  • IP68-afdekkappen