Terug naar het overzicht

Compatibiliteit met oudere SOLARCHECK-modulen

Het nieuwe SOLARCHECK-systeem

De nieuwe moduulfamilie voldoet aan de nieuwste normeisen en biedt daarnaast nu nog meer functies:

  • design volgens IEC 61010:2011-7
  • retourstroomherkenning
  • 4-kanaals uitbreidingsmodulen
  • optionele spanningsmeting tot 1500 Volt
  • energiebesparingsmode
  • zoekfunctie ter ondersteuning van de moduulidentificatie in het veld
  • instelbare Modbus-overdrachtssnelheid
  • vijfmaal snellere oproepintervallen voor een hoge data-actualiteit
SOLARCHECK-familie

SOLARCHECK-familie

Compatibiliteit

Het nieuwe communicatiemoduul is volledig compatibel met het oudere moduul.

  • bij vervanging is er geen aanpassing van de hogere besturing nodig
  • een combinatie van nieuwe en oude communicatiemodulen in één installatie is probleemloos mogelijk
  • oude meetmodulen kunnen via een nieuw communicatiemoduul worden aangestuurd – ook gecombineerd met nieuwe meetmodulen

Voor de spanningsmeting heeft u nu de beschikking over een separaat moduul. Zo zet u de spanningsmeting doelgericht daar in waar u dit nodig heeft.

  • u kunt het spanningsmetingsmoduul ook uit het Solarcheck-verband losnemen en separaat gebruiken

Meer informatie over registertabellen met oude en nieuwe modulen vindt u in het handboek.

Houd er rekening mee dat de nieuwe meetmodulen, vanwege het uitgebreide communicatieprotocol niet samen met oude communicatiemodulen kunnen worden gebruikt.


Terug naar het overzicht
Meer informatie