Technologische PROFINET-componenten

Technologische PROFINET-componenten

Snelle en eenvoudige integratie

In de praktijk bewezen technologie voor de integratie van PROFINET in uw besturingen en automatiseringssystemen.

Kies bij de implementatie van uw PROFINET-interfaces voor technologische componenten van Phoenix Contact. Hier vindt u krachtige Device-interfaces alsmede complexe PROFINET-Controller-interfaces en de PROFINET-profielen PROFIsafe en PROFIdrive.

Uw voordelen

  • eenvoudige implementatie – draait direct onder ondersteunde besturingssystemen
  • snelle certificering voor uw apparaat dankzij voorgecertificeerde software
  • high performance en hoge stabiliteit door Conformance Class C en netbelastingsklasse 3
  • omvangrijke service en bekwame ondersteuning door onze PROFINET-experts

TPS-1 – de complete PROFINET-device-interface in een ASIC

PROFINET-chip  

Single-chip device-interface voor PROFINET

De PROFINET-device-chip TPS-1 reduceert de implementatietijd tot het absolute minimum.

U verkrijgt een flexibele en sterk geïntegreerde PROFINET-interface als single-chip-oplossing voor de prijs van een veldbusinterface.

Met de TPS-1 Development Toolkit stelt Phoenix Contact u een complete set softwaretools rondom de TPS-1 ter beschikking. De TPS-1 Development Toolkit bestaat uit diverse componenten en bevat onder andere de PROFINET-protocol-stack van de TPS-1.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.