PROFINET

PROFINET

Toekomstzekere systeemoplossing

PROFINET is perfect voor de automatisering: Ethernet-gebaseerd, uiterst flexibel en krachtig.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

Zoeken in PROFINET

Toon alle producten uit deze categorie

Als een van de meest toonaangevende automatiseringsspecialisten ter wereld biedt Phoenix Contact u een compleet productenprogramma voor de opbouw van PROFINET-netwerken, van hard- en softwarecomponenten tot en met kabels en connectoren. De optimaal op elkaar afgestemde componenten zorgen samen met andere producten van Phoenix Contact voor verhoging van de productiviteit van uw machines en installaties.

Uw voordelen

  • wereldwijde standaard voor Ethernet-communicatie: fabrikant-onafhankelijk en internationaal toepasbaar
  • eenvoudige integratie van bestaande automatiseringssystemen, dankzij open netwerkstructuren
  • uitgebreide diagnose en zeer hoge veiligheid door bijzonder krachtig en flexibel communicatieprotocol
  • omvangrijk productenprogramma bij Phoenix Contact – meer dan 500 producten en diensten leverbaar
  • complete technologiecompetentie: eigen ontwikkeling van de PROFINET-modulen, de bijbehorende connectoren en chipsets alsmede stacks en configurators
  • ondersteuning bij de apparaatontwikkeling, certificering en integratie – door het PROFINET Competence Center

Alles voor PROFINET

Alles voor PROFINET

Krachtige besturingen

Voor middelgrote tot grote besturingstaken leveren wij u modulair uitbreidbare PLC's, ook voor de montagerail. Bovendien kunt u bij Phoenix Contact op PC gebaseerde multifunctionele besturingen met PROFINET-interfaces bestellen.

I/O-systemen voor de schakelkast en veldinstallatie

Met de productfamilies Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline en Ruggedline biedt Phoenix Contact voor PROFINET geschikte I/O-systemen voor de meest uiteenlopende eisen:

  • in de beschermklassen IP20 en IP65/67
  • in modulaire of compacte uitvoering
  • met een groot aantal verschillende functies
  • met internationale toelatingen

Automatiseringssoftware PC WORX

De kern van een PROFINET-systeem wordt gevormd door de besturing. Onze besturingen programmeert u uniform met de automatiseringssoftware PC WORX.

Deze software ondersteunt u bij de configuratie van het PROFINET-netwerk, de programmering volgens IEC 61131, de inbedrijfstelling en diagnose van alle componenten.

Industrial Ethernet-switches voor PROFINET

Kies voor elke PROFINET-applicatie de passende switch:

  • Conformance Class A - Lean Managed Switches met PTCP-filter voor stabilisering van uw PROFINET-netwerk.
  • Confomance Class B - Smart Managed Switches met geïntegreerd PROFINET-device voor de configuratie en diagnose direct vanuit aus het besturingssysteem, LLDP voor automatische topologieherkenning en het Media Redundancy Protocol (MRP) voor snelle redundantie.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT-switches met geïntegreerde ERTEC-technologie en optimale realtime-eigenschappen en hoogste prioriteitverlening aan PROFINET-data dankzij Cut Through Switching.

Betrouwbare draadloze oplossingen

Profiteer in uw PROFINET-netwerk van de mogelijkheden van draadloze communicatie en de betrouwbare industriële componenten van Phoenix Contact. Wireless Ethernet is de optimale oplossing voor uitgestrekte installaties of mobiele machines – veilig, krachtig en onderhoudsvriendelijk. Gebruik de bij uw applicatie en wensen passende technologie:

  • Industrial Wireless LAN – voor het koppelen van een groot aantal mobiele deelnemers aan een omvangrijk netwerk met een hoge performance.
  • Industrial Bluetooth – voor een zeer eenvoudige koppeling van automatiseringscomponenten, ook parallel aan andere draadloze systemen.

Flexibele mediumconverters

Voor maximale storingvrijheid en overdrachtsafstanden in industriële Ethernet-toepassingen zetten onze mediumconverters Ethernet-data transparant naar glasvezel om.

Wij bieden u voor elke toepassing de juiste technologie: mediumconverters met golflengte 1300 nm voor zeer grote afstanden, modulen met 660 nm voor POF-/HCS-techniek met een eenvoudige handling en mediumconverters met WDM-technologie voor 1-fase overdracht, bijv. in roterende applicaties.
Mediumconverters met pass-through-modus maken korte latentietijden mogelijk en zijn uitermate geschikt voor tijdkritische applicaties zoals PROFINET RT.

Effectieve overspanningsbeveiliging

Verhoog de veiligheid van uw installatie met de effectieve overspanningsbeveiliging van Phoenix Contact. Speciaal voor de beveiliging van PROFINET-interfaces leveren wij de RJ45-beveiligingsadapter Datatrab.

Netwerkisolatoren voor PROFINET

Onze isolatoren dienen voor de galvanische scheiding tot 4 kV in kopergebaseerde Ethernet-netwerken. Zo beveiligt u Ethernet-apparatuur en interfaces. Hiermee verhoogt u de stoorimmuniteit onder industriële belastingen aanzienlijk.

De modulen voldoen aan de eisen voor spoorwegtoepassingen volgens EN 50155 en EN 50121.

Overzichtelijke schakelkastbekabeling

Bent u op zoek naar een alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren? Patchpanels vormen een comfortabele oplossing.

De veldbekabeling die de schakelkast binnenkomt, wordt afhankelijk van de gekozen variant eenvoudig op schroef-, veerdruk- of LSA-aansluitklemmen geplaatst. Het aansluiten op de eindapparatuur vindt vervolgens plaats met voorgeconfectioneerde RJ45-patchkabels.

U monteert de patchvelden met slechts één klik op de montagerail in de schakelkast.

Voorgeconfectioneerde bekabelingssystemen

Het PROFINET-productenprogramma van Phoenix Contact omvat kabels en connectoren voor elk installatieconcept. Overtuig u zelf:

  • RJ45-connectoren in de beschermklassen IP20 en IP67
  • M12-connectoren in de beschermklassen IP65 en IP67
  • connectoren voor de energieverdeling
  • alle gangbare kabelsoorten voor de schakelkast en het veld
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
Axioline F – PROFINET

Parametrering en diagnose