Terug naar het overzicht

Alles voor PROFINET

Als een van de meest toonaangevende automatiseringsspecialisten ter wereld biedt Phoenix Contact u een compleet productenprogramma voor de opbouw van PROFINET-netwerken, van hard- en softwarecomponenten tot en met kabels en connectoren. De optimaal op elkaar afgestemde componenten zorgen samen met andere producten van Phoenix Contact voor verhoging van de productiviteit van uw machines en installaties.

Automatiseringssoftware PC WORX

Programmeersoftware PC WORX  

Programmeersoftware PC WORX

De kern van een PROFINET-systeem wordt gevormd door de besturing. Onze besturingen programmeert u transparant met de automatiseringssoftware PC WORX.

Deze software ondersteunt u bij de configuratie van het PROFINET-netwerk, de programmering volgens IEC 61131, de inbedrijfstelling en diagnose van alle componenten.

Terug naar boven

Betrouwbare draadloze oplossingen

Industriële draadloze systemen voor PROFINET  

Betrouwbare PROFINET-communicatie met industriële draadloze systemen

Profiteer in uw PROFINET-netwerk van de mogelijkheden van draadloze communicatie en de betrouwbare industriële componenten van Phoenix Contact. Wireless Ethernet is de optimale oplossing voor uitgestrekte installaties of mobiele machines – veilig, krachtig en onderhoudsvriendelijk. Gebruik de bij uw applicatie en wensen passende technologie:

  • Industrial Wireless LAN - voor het koppelen van een groot aantal mobiele deelnemers aan een omvangrijk netwerk met een hoge performance.
  • Industrial Bluetooth - voor een zeer eenvoudige koppeling van automatiseringscomponenten, ook parallel aan andere draadloze systemen.
Terug naar boven

Industrial Ethernet-switches voor PROFINET

Industrial Ethernet-switches voor PROFINET  

Industrial Ethernet-switches voor PROFINET

Kies voor elke PROFINET-applicatie de passende switch:

  • Conformance Class A - Lean Managed Switches met PTCP-filter voor stabilisering van uw PROFINET-netwerk.
  • Confomance Class B - Smart Managed Switches met geïntegreerd PROFINET-device voor de configuratie en diagnose direct vanuit aus het besturingssysteem, LLDP voor automatische topologieherkenning en het Media Redundancy Protocol (MRP) voor snelle redundantie.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT-switches met geïntegreerde ERTEC-technologie en optimale realtime-eigenschappen en hoogste prioriteitverlening aan PROFINET-data dankzij Cut Through Switching.

 

Terug naar boven

Krachtige besturingen

Schaalbare besturingen voor PROFINET  

Schaalbare besturingen voor PROFINET

Voor middelgrote tot grote besturingstaken leveren wij u modulair uitbreidbare PLC's, ook voor de montagerail. Bovendien kunt u bij Phoenix Contact op PC gebaseerde multifunctionele besturingen met PROFINET-interfaces bestellen.

Terug naar boven

Flexibele mediumconverters

Mediumconverters voor PROFINET  

Mediumconverters voor PROFINET

Voor maximale storingvrijheid en overdrachtsafstanden in industriële Ethernet-toepassingen zetten onze mediumconverters Ethernet-data transparant naar glasvezel om.

Wij bieden u voor elke toepassing de juiste technologie: mediumconverters met golflengte 1300 nm voor zeer grote afstanden, modulen met 660 nm voor POF-/HCS-techniek met een eenvoudige handling en mediumconverters met WDM-technologie voor 1-fase overdracht, bijv. in roterende applicaties.
Mediumconverters met pass-through-modus maken korte latentietijden mogelijk en zijn uitermate geschikt voor tijdkritische applicaties zoals PROFINET RT.

Terug naar boven

Effectieve overspanningsbeveiliging

Beveiligingsadapter en bliksemstroombeveiliging  

Beveiligingsadapter en bliksemstroombeveiliging

Verhoog de veiligheid van uw installatie met de effectieve overspanningsbeveiliging van Phoenix Contact. Speciaal voor de beveiliging van PROFINET-interfaces leveren wij de RJ45-beveiligingsadapter Datatrab.

Terug naar boven

Overzichtelijke schakelkastbekabeling

Patchpanels met verschillende aansluitmogelijkheden  

Patchpanels met verschillende aansluitmogelijkheden

Bent u op zoek naar een alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren? Patchpanels vormen een comfortabele oplossing.

De veldbekabeling die de schakelkast binnenkomt, wordt afhankelijk van de gekozen variant eenvoudig op schroef-, veerdruk- of LSA-aansluitklemmen geplaatst. Het aansluiten op de eindapparatuur vindt vervolgens plaats met voorgeconfectioneerde RJ45-patchkabels.

U monteert de patchvelden met slechts één klik op de montagerail in de schakelkast.

Terug naar boven

Voorgeconfectioneerde bekabelingssystemen

Kabels en connectoren  

Kabels en connectoren

Het PROFINET-productenprogramma van Phoenix Contact omvat kabels en connectoren voor elk installatieconcept. Overtuig u zelf:

  • RJ45-connectoren in de beschermklassen IP20 en IP67
  • M12-connectoren in de beschermklassen IP65 en IP67
  • connectoren voor de energieverdeling
  • alle gangbare kabelsoorten voor de schakelkast en het veld
Terug naar boven

I/O-systemen voor de schakelkast en veldinstallatie

PROFINET-geschikte I/O-systemen  

PROFINET-geschikte I/O-systemen

Met de productfamilies Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline en Ruggedline biedt Phoenix Contact voor PROFINET geschikte I/O-systemen voor de meest uiteenlopende eisen:

  • in de beschermklassen IP20 en IP65/67
  • in modulaire of compacte uitvoering
  • met een groot aantal verschillende functies
  • met internationale toelatingen
Terug naar boven

PLD-machineverlichting – intelligent licht

Volkomen integratie van de verlichting in uw machine – dankzij PLD-communicatiemoduul

Licht intelligent geïntegreerd – met de PLD-machineverlichting

De robuuste PLD-machineverlichting van Phoenix Contact stelt de nieuwe norm in de efficiënte verlichting van industriële installaties: met led-techniek, niet-verblindend licht, communicatie-interface alsmede serieschakeling per M12-bekabeling met de snelvergrendeling SPEEDCON.

Met het PLD-communicatiemoduul voor PROFINET hebt u op elk moment toegang tot uw verlichtingsunits, parametreert u deze en zet u uw verlichting nog doelgerichter in. Zo bereikt u uw individuele verlichtingsoplossing.

Terug naar boven

Netwerkisolatoren voor PROFINET

Netwerkisolatoren voor PROFINET  

Netwerkisolatoren voor PROFINET

Onze isolatoren dienen voor de galvanische scheiding tot 4 kV in kopergebaseerde Ethernet-netwerken. Zo beveiligt u Ethernet-apparatuur en interfaces. Hiermee verhoogt u de stoorimmuniteit onder industriële belastingen aanzienlijk.

De modulen voldoen aan de eisen voor spoorwegtoepassingen volgens EN 50155 en EN 50121.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Alles voor PROFINET